|
|
|
SSD1A345BDC3
Relè statico 45A 48-600Vac 4-32Vdc
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Modular DIN rail relay
|
Nome dispositivo
|
SSD1
|
Numero di uscite
|
1
|
Numero di fasi
|
1 fase
|
Funzione aggiuntiva
|
Contactor configuration with pluggable spring input
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Corrente Nominale
|
45 A
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Operating frequency
|
47...440 Hz
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Tensione di uscita
|
48...600 V CA
|
Control circuit voltage
|
4...32 V CC
|
Coppia di serraggio
|
2...2,2 Nm per load output
18...20 lb.in per load output
|
Connessioni - morsetti
|
Innestoterminali a molla, clamping connection capacity:0.13...3.30 mm², AWG 26...AWG 12 for ingresso
Morsetto a pinza, clamping connection capacity:10...26.67 mm², AWG 8...AWG 3 for uscita
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV CA per circuito I/O
4 kV CA per input or output to case
|
Rated impulse withstand voltage
|
6 kV per circuito I/O
6 kV per input or output to case
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)control voltage:
|
Pick-up voltage
|
4 V CC turn-on
|
Drop-out voltage
|
1 V CC turn-off
|
Input current range
|
10…15 mA
|
Solid state switching type
|
Zero voltage switching
|
Corrente di carico
|
0,1…45 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Corrente di spunto
|
750 A at 60 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,25 V on-state
|
Motor controller rating
|
0,75 kW/1 hp a 120 V CA
2,24 kW/3 hp a 240 V CA
3,73 kW/5 hp a 480 V CA
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica 6 kV criteria A scarica di contatto conforme a IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica 8 kV criteria A scarica d’aria conforme a IEC 61000-4-2
Disturbi RF condotti 10 V, 0.15...80 MHz criteria A livello 3, in aria aperta conforme a IEC 61000-4-6
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst 2 kV, 5/100 kHz criterio B output ports conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst 1 kV, 5/100 kHz criterio B input ports conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 3 V/m, 1.4...2 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 1 V/m, 2...2.7 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai sovratensioni 1 kV criterio B output ports line to line conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni 2 kV criterio B output ports line to earth conforme a IEC 61000-4-5
Emissione irradiata environment B for DC input supply conforme a IEC 60947-4-3
Emissione condotta environment B for DC input supply conforme a IEC 60947-4-3
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione 30%, 500 ms criteria A conforme a IEC 61000-4-11
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione 100 %, 20 ms criterio B conforme a IEC 61000-4-11
|
Device form designation
|
Form 5 uscita a semiconduttore DOL contactor
|
I²t max per fusione
|
2563 A²s per 10 ms
2343 A²s per 8,33 ms
|
Maximum leakage current
|
1 mA off-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state at maximum rated voltage
|
Tempo di risposta
|
0,5 cicli (turn-on)
0,5 cicli (turn-off)
|
Moduli 18 mm
|
0,5 con carico massimo
|
Short circuit protection coordination
|
Tipo 1
Tipo 2
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
111,5 mm
|
Profondità
|
154,4 mm
|
Test button
|
Senza pulsante di test
|
Peso netto
|
0,507 kg
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Flammability rating
|
V-0 conforme a UL 94
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (peak acceleration) , Posizione verticale conforming to IEC 60068-2-27
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Norme di riferimento
|
IEC 61373: categoria 1:classe B
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-40…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…100 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
560,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,058 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|