|
|
|
SSL1A12BDPV
Relè statico slim pre-montato con base a vite,16-30VDC-1NO uscita 2A 24-280VAC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nome dispositivo
|
SSL
|
Numero di fasi della rete
|
1 fase
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Supporto di montaggio
|
Screw socket
|
Corrente nominale [in]
|
2 A
|
Tensione di uscita
|
24...250 V CA
|
Tensione di comando [Uc]
|
16...30 V CC
|
CLAMPING FORCE
|
< 0.5 N.m
4.4 lb-in
|
Connessioni - morsetti
|
Cavo flessibile con estremità cavo, 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)
Solid cable with cable end, 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)
|
Capacitance unbalance
|
1,5 pF ingresso / uscita
|
Tensione minima di commutazione
|
16 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
5 V CC turn-off
|
Impedenza d'ingresso
|
3.43 kOhm
|
Tipo uscita statica
|
Zero voltage switching
SCR output
|
Corrente di carico
|
0,07…2 A
|
Tansient Overvoltage
|
600 V AC
|
Sovracorrente
|
120 A per 16,6 ms
115 A per 20 ms
|
Maximum voltage drop
|
<1,1 V on-state
|
I²t max per fusione
|
285 A²s per 10 ms a 50 Hz
260 A²s per 8,3 ms a 60 Hz
|
Maximum leakage current
|
4 mA off-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state alla tensione massima
|
Tempo di risposta
|
0,5 cicli (turn-on)
0,5 cicli (turn-off)
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Larghezza
|
6,2 mm
|
Altezza
|
96,5 mm
|
Profondità
|
79,5 mm
|
Peso netto
|
0,0285 kg
|
Ambiente
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Resistenza dielettrica
|
2500 V per ingresso/uscita
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 No. 14-10
GOST
|
Marcatura
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
887,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,796 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|