|
|
|
SSL1D03BDPV
Relè statico slim pre-montato con base a vite,16-30VDC-1NO uscita 3.5A 1-24VDC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Solid state relay up to 10 A
|
Nome dispositivo
|
SSL
|
Numero di fasi della rete
|
1 fase
|
Output switching mode
|
DC switching
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Screw socket
|
Corrente nominale [In]
|
3,5 A
|
Tensione di uscita
|
1...24 V CC
|
Tensione di comando [Uc]
|
16...30 V CC
|
CLAMPING FORCE
|
< 0.5 N.m
4.4 lb-in
|
Connessioni - morsetti
|
Cavo flessibile con estremità cavo, 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)
Solid cable with cable end, 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)
|
Capacitance unbalance
|
1,5 pF ingresso / uscita
|
Tensione minima di commutazione
|
16 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
5 V CC turn-off
|
Impedenza d'ingresso
|
2.67 kOhm
|
Tipo uscita statica
|
Mosfet output
DC switching
|
Corrente di carico
|
0,001…3,5 A
|
Tansient Overvoltage
|
30 V DC
|
Sovracorrente
|
9 A per 10 ms
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V on-state
|
Maximum leakage current
|
0,001 mA off-state
|
Tempo di risposta
|
0,25 ms (turn-on)
0,12 ms (turn-off)
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Larghezza
|
6,2 mm
|
Altezza
|
96,5 mm
|
Profondità
|
79,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,0285 kg
|
Ambiente
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Resistenza dielettrica
|
2500 V per ingresso/uscita
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 No. 14-10
GOST
|
Marcatura
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
887,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
270
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,870 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|