|
|
|
SSM1A112F7
Relè statico montaggio su guida DIN ingresso 90-140 VAC USCITA 24-280 VAC 12 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Solid state relay up to 20 A
|
Nome dispositivo
|
SSM
|
Numero di vie
|
1
|
Numero di fasi
|
1 fase
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Guida DIN simmetrica
|
Corrente nominale [In]
|
12 A
|
Tensione di uscita
|
24...280 V CA
|
Coppia di serraggio
|
0.5...0.8 N.m per ingresso
0.5...0.8 N.m per uscita
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite: 1 x 0,3...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) per ingresso
Morsetti a vite: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 14) per uscita
|
Maximum capacitance
|
10 pF per ingresso/uscita
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)stato ingresso:
|
Tensione minima di commutazione
|
90 V CA turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
10 V CA turn-off
|
Tipo uscita statica
|
SCR output
Zero voltage switching
|
Corrente di carico
|
0,15…12 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Sovracorrente
|
715 A per 16,6 ms
750 A per 20 ms
|
Maximum voltage drop
|
<1,3 V on-state
|
Potenza motore in hp
|
0,33 hp a <40 °C 240 V AC
|
I²t max per fusione
|
2560 A²s per 10 ms a 50 Hz
2330 A²s per 8,33 ms a 60 Hz
|
Maximum leakage current
|
0,1 mA off-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state at maximum voltage
|
Tempo di risposta
|
0,5 cicli (turn-on)
30 ms (turn-off)
|
Power factor
|
0,5 (con carico massimo)
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
90,3 mm
|
Profondità
|
83,7 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Ambiente
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV CA per ingresso/uscita
4 kV CA per input or output to case
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000
IEC 60950-1
IEC 62314
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Marcatura
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
-30…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…100 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
98,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,722 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|