|
|
|
SSM1D312BD
Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 1-100 VDC 12 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Solid state relay up to 20 A
|
Nome dispositivo
|
SSM
|
Numero di vie
|
1
|
Numero di fasi
|
1 fase
|
Output switching mode
|
DC switching
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Guida DIN simmetrica
|
Corrente nominale [In]
|
12 A
|
Tensione di uscita
|
1...100 V CC
|
Tensione di comando [Uc]
|
4...32 V CC
|
Coppia di serraggio
|
0.5...0.8 N.m per ingresso
0.5...0.8 N.m per uscita
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite: 1 x 0,3...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) per ingresso
Morsetti a vite: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 14) per uscita
|
Maximum capacitance
|
10 pF per ingresso/uscita
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)stato ingresso:
|
Tensione minima di commutazione
|
4 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
1 V CC turn-off
|
Input current
|
9…11 mA
|
Tipo uscita statica
|
DC switching
Mosfet output
|
Corrente di carico
|
0,0025…12 A
|
Transient overvoltage
|
100 V
|
Sovracorrente
|
100 A per 10 ms
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V on-state
|
Resistenza
|
0,045 Ohm on-state
|
Maximum leakage current
|
0,1 mA off-state
|
Tempo di risposta
|
0,6 ms (turn-on)
0,3 ms (turn-off)
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
90,3 mm
|
Profondità
|
83,7 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Ambiente
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV DC per ingresso/uscita
4 kV DC per input or output to case
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Marcatura
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-30…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…100 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
91 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,012 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|