Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Solid state relay up to 10 A
|
Nome dispositivo
|
SSP1
|
Installazione
|
Pannello
|
Numero di fasi
|
1 fase
|
Corrente nominale [In]
|
10 A
|
Tipo uscita statica
|
Zero voltage switching
SCR output
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Tensione minima di commutazione
|
3 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
1 V CC turn-off
|
Tempo di risposta
|
0,5 cicli (turn-on)
0,5 cicli (turn-off)
|
Input current
|
10 mA a 12 V DC
|
Corrente di carico
|
0,15…10 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Sovracorrente
|
120 A per 16,6 ms
|
I²t max per fusione
|
60 A²s per 8,33 ms a 60 Hz
66 A²s per 10 ms a 50 Hz
|
Co-ordination type
|
Tipo 1 - 13 A interruttore modulare - curva B
Tipo 2 - 10 A interruttore modulare - curva B
|
Maximum leakage current
|
1 mA off-state
|
Maximum voltage drop
|
<1,15 V on-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state at maximum voltage
|
Power factor
|
0,5 (con carico massimo)
|
Motor controller rating
|
0,5 hp 120 V AC
1 hp 240 V AC
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
10 pF per ingresso/uscita
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV CA per ingresso/uscita
4 kV CA per input or output to case
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV output to case
6 kV input to output
|
Coppia di serraggio
|
1,5...1,7 Nm per ingresso
2...2,2 Nm per uscita
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite: 0,2...3,3 mm², (AWG 24...AWG 12) con estremità cavo per ingresso
Morsetti a vite: 0,5...5,26 mm², (AWG 20...AWG 10) con estremità cavo per uscita
Morsetti a vite: 0,2...3,3 mm², (AWG 24...AWG 12) senza estremità cavo per ingresso
Morsetti a vite: 0,5...8,26 mm², (AWG 20...AWG 8) senza estremità cavo per uscita
Connettori con capocorda a forcella: 9,2 x 4 mm per ingresso
Capicorda ad anello: 9,2 x 4 mm per ingresso
Connettori con capocorda a forcella: 11,7 x 4,5 mm per uscita
Capicorda ad anello: 11,7 x 4,5 mm per uscita
|
Thermal resistance
|
1,03 °C/W junction to case
|
LED indicator
|
LED, verde per ingresso
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875,9 anni
|
Peso prodotto
|
89,2 g
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-40…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…125 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CSA
UL
EAC
|
Marcatura
|
CSA
UL
EAC
CE
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14-13
IEC 60950-1
IEC 62314
UL 508
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
97,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,307 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|