Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Accessorio in dotazione
|
Thermal pad
|
Tipo prodotto
|
Solid state relay up to 40 A
|
Nome dispositivo
|
SSP1
|
Installazione
|
Pannello
|
Numero di fasi
|
1 fase
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Tipo uscita statica
|
Mosfet output
DC switching
|
Output switching mode
|
DC switching
|
Caratteristiche tecniche
Tensione minima di commutazione
|
3,5 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
1 V CC turn-off
|
Tempo di risposta
|
0,1 ms (turn-on)
0,1 ms (turn-off)
|
Input current
|
10…15 mA
|
Corrente di carico
|
0,001…40 A
|
Sovracorrente
|
106 A per 10 ms
|
Co-ordination type
|
Tipo 2 - 20 A interruttore modulare - curva B
Tipo 1 - 40 A interruttore modulare - curva B
|
Maximum leakage current
|
0,3 mA off-state
|
Maximum voltage drop
|
<2,1 V on-state
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
50 pF per ingresso/uscita
|
Resistenza dielettrica
|
2,5 kV CA per ingresso/uscita
2,5 kV CA per input or output to case
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV output to case
|
Coppia di serraggio
|
1,5...1,7 Nm per ingresso
2...2,2 Nm per uscita
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite: 0,2...3,3 mm², (AWG 24...AWG 12) con estremità cavo per ingresso
Morsetti a vite: 0,5...5,26 mm², (AWG 20...AWG 10) con estremità cavo per uscita
Morsetti a vite: 0,2...3,3 mm², (AWG 24...AWG 12) senza estremità cavo per ingresso
Morsetti a vite: 0,5...8,26 mm², (AWG 20...AWG 8) senza estremità cavo per uscita
Connettori con capocorda a forcella: 9,2 x 4 mm per ingresso
Capicorda ad anello: 9,2 x 4 mm per ingresso
Connettori con capocorda a forcella: 11,7 x 4,5 mm per uscita
Capicorda ad anello: 11,7 x 4,5 mm per uscita
|
Thermal resistance
|
0,22°C/W junction to case
|
Thermal pad impedance
|
0.48 °C-in²/W a 25 psi
|
LED indicator
|
LED, verde per ingresso
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1731395
MTTFd = 1875,9 anni
|
Peso prodotto
|
89,2 g
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-40…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…125 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CE
CSA
EAC
|
Marcatura
|
EAC
CSA
UL
CE
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
IEC 62314
IEC 60950-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
105,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,500 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|