|
|
|
SSP3A225BDT
Relè statico trifase Harmony, 25 A, montaggio a pannello,commutazione zero tensione,interfaccia termica,ingresso da 4 a 32 VDC, uscita da 42 a 660 VAC
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Accessorio in dotazione
|
Thermal pad
|
Tipo Prodotto
|
Panel mount relay
|
Nome Dispositivo
|
SSP
|
Supporto Di Montaggio
|
Pannello
|
Numero di fasi
|
3 fasi
|
Corrente Nominale [In]
|
25 A
|
Tipo uscita statica
|
Zero voltage switching
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Test button
|
Senza pulsante di test
|
Tensione di comando [Uc]
|
4...32 V DC
|
Tensione minima di commutazione
|
4 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
1 V CC turn-off
|
Tempo di risposta
|
8,33 ms (turn-on)
8,33 ms (turn-off)
|
Input current
|
15…35 mA
|
Tensione di uscita
|
42...660 V CA
|
Corrente di carico
|
0,15…25 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Sovracorrente
|
275 A per 20 ms
300 A per 16,6 ms
|
I²t max per fusione
|
380 A²s per 10 ms a 50 Hz
370 A²s per 8,3 ms a 60 Hz
|
Co-ordination type
|
TVS
|
Maximum leakage current
|
3 mA off-state
|
Maximum voltage drop
|
<1,4 V on-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state alla tensione massima
|
Power factor
|
0,5 (con carico massimo)
|
Motor controller rating
|
0,75 hp a <40 °C 120 V AC
1 hp a <40 °C 240 V AC
3 hp a <40 °C 480 V AC
5 hp a <40 °C 600 V AC
|
Potenza motore in kW
|
0,55 kW a 40 °C 120 V AC
0,75 kW a 40 °C 240 V AC
2,2 kW a 40 °C 480 V AC
3,7 kW a 40 °C 600 V AC
|
Resistenza di isolamento
|
>= 1000 MΩ a 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF per ingresso/uscita
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV CA per ingresso/uscita
4 kV CA per input or output to case
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Coppia di serraggio
|
1.2 N.m per ingresso
2.5 N.m per uscita
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm², (AWG 24...AWG 14) per ingresso
Morsetti a vite: 1 x 1,5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) per uscita
|
Thermal resistance
|
0,24°C/W
|
LED indicator
|
LED, verde per ingresso
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP20
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica 4 kV criterio B scarica di contatto conforme a IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica 8 kV criterio B scarica d’aria conforme a IEC 61000-4-2
Disturbi RF condotti 10 V, 0.15...80 MHz criteria A conforme a IEC 61000-4-6
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai sovratensioni 1 kV criterio B output ports line to line conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni 2 kV criterio B output ports line to earth conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni 1 kV criterio B input ports line to earth conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst 2 kV, 5kHz criterio B output ports conforme a IEC 61000-4-4
Immunità agli abbassamenti di tensione 0 %/20 ms criterio B conforme a IEC 61000-4-11
Immunità agli abbassamenti di tensione 40 %/200 ms criterio C conforme a IEC 61000-4-11
Immunità agli abbassamenti di tensione 70 %/500 ms criterio C conforme a IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criterio C conforme a IEC 61000-4-11
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst 1 kV, 5kHz criterio B input ports conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 3 V/m, 1.4...6 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Emissione irradiata 30...1000 Mhz environment A conforme a IEC 60947-1
Emissione condotta 0.15...30 Mhz environment A conforme a IEC 60947-1
|
Peso Netto
|
0,37 kg
|
Larghezza
|
104 mm
|
Altezza
|
74,6 mm
|
Profondità
|
41 mm
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Tenuta Al Fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Temperatura Ambiente
|
-40…80 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…125 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Certificazioni Prodotto
|
CE
CSA
EAC
UL
UKCA
|
Marcatura
|
CE
|
Norme Di Riferimento
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
364 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,094 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza piombo
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
2602
|
Garanzia contrattuale
|
|