Schneider-Electric
 
SSP3A225P7 immagine - metel
SSP3A225P7
Relè statico - pannello ingresso 180-280 VAC USCITA 48-530 VAC 25 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto Solid state relay up to 30 A
Nome dispositivo SSP
Supporto di montaggio Pannello
Numero di fasi 3 fasi
Corrente nominale [in] 25 A
Tipo uscita statica Zero voltage switching
Output switching mode Zero voltage switching
Caratteristiche tecniche
Test button Senza pulsante di test
Tensione di comando [Uc] 180...280 V CA
Tensione minima di commutazione 180 V CA turn-on
Massima tensione di commutazione 10 V CA turn-off
Tempo di risposta 20 ms (turn-on)
30 ms (turn-off)
Input current 7…20 mA
Tensione di uscita 48...530 V CA
Corrente di carico 0,1…25 A
Transient overvoltage 1200 V
Sovracorrente 275 A per 20 ms
300 A per 16,6 ms
85 A per 1 s
I²t max per fusione 380 A²s per 10 ms a 50 Hz
370 A²s per 8,3 ms a 60 Hz
Maximum leakage current 3 mA off-state
Maximum voltage drop <1,35 V on-state
DV/dt 500 V/µs off-state alla tensione massima
Power factor 0,5 (con carico massimo)
Motor controller rating 0,75 hp a <40 °C 120 V AC
1 hp a <40 °C 240 V AC
3 hp a <40 °C 480 V AC
4,4 hp a <40 °C 530 V AC
Potenza motore in kW 0,56 kW a 40 °C 120 V AC
0,74 kW a 40 °C 240 V AC
2,22 kW a 40 °C 480 V AC
3,24 kW a 40 °C 530 V AC
Resistenza di isolamento >= 1000 MΩ a 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF per ingresso/uscita
Resistenza dielettrica 4 kV CA per ingresso/uscita
4 kV CA per input or output to case
Coppia di serraggio 0,9...1,1 Nm per ingresso
1,7...2,2 Nm per uscita
Connessioni - morsetti Morsetti a vite: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm², (AWG 24...AWG 14) per ingresso
Morsetti a vite: 1 x 1,5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) per uscita
Thermal resistance 0,24°C/W
LED indicator LED, verde per ingresso
Grado di protezione IP IP20
Peso netto 0,24 kg
Larghezza 101,3 mm
Altezza 79,7 mm
Profondità 35,4 mm
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Tenuta al fuoco V0 conforme a UL 94
Temperatura ambiente -40…80 °C
Temperatura di stoccaggio -40…125 °C
Grado di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Certificazioni prodotto UL
CSA
Marcatura CE
Norme di riferimento IEC 61000
IEC 60950-1
IEC 62314
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 12,0 cm
Confezione 1: peso 280,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 11,534 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi