Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Solid State Relays
|
Tipo prodotto
|
Solid state relay up to 50 A
|
Nome dispositivo
|
SSP
|
Installazione
|
Pannello
|
Numero di fasi
|
3 fasi
|
Corrente nominale [in]
|
50 A
|
Tipo uscita statica
|
Random voltage switching
|
Output switching mode
|
Random voltage switching
|
Caratteristiche tecniche
Test button
|
Senza pulsante di test
|
Tensione minima di commutazione
|
4 V CC turn-on
|
Massima tensione di commutazione
|
1 V CC turn-off
|
Tempo di risposta
|
8,33 ms (turn-off)
0,1 ms (turn-on)
|
Input current
|
24…35 mA
|
Corrente di carico
|
0,1…50 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Sovracorrente
|
715 A per 20 ms
750 A per 16,6 ms
150 A per 1 s
|
I²t max per fusione
|
2520 A²s per 10 ms a 50 Hz
2320 A²s per 8,3 ms a 60 Hz
|
Maximum leakage current
|
3 mA off-state
|
Maximum voltage drop
|
<1,35 V on-state
|
DV/dt
|
500 V/µs off-state alla tensione massima
|
Power factor
|
0,5 (con carico massimo)
|
Motor controller rating
|
1,5 hp a <40 °C 120 V AC
3 hp a <40 °C 240 V AC
7,5 hp a <40 °C 480 V AC
8,8 hp a <40 °C 530 V AC
|
Potenza motore in kW
|
1,11 kW a 40 °C 120 V AC
2,22 kW a 40 °C 240 V AC
5,55 kW a 40 °C 480 V AC
6,47 kW a 40 °C 530 V AC
|
Resistenza di isolamento
|
>= 1000 MΩ a 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
8 pF per ingresso/uscita
|
Resistenza dielettrica
|
4 kV CA per ingresso/uscita
4 kV CA per input or output to case
|
Coppia di serraggio
|
0,9...1,1 Nm per ingresso
1,7...2,2 Nm per uscita
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm², (AWG 24...AWG 14) per ingresso
Morsetti a vite: 1 x 1,5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) per uscita
|
Thermal resistance
|
0,12°C/W
|
LED indicator
|
LED, verde per ingresso
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Peso netto
|
0,24 kg
|
Larghezza
|
101,3 mm
|
Altezza
|
79,7 mm
|
Profondità
|
35,4 mm
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Temperatura ambiente
|
-40…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…125 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
275,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,808 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|