Schneider-Electric
 
SSRHP02 immagine - metel
SSRHP02
Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto Heat sink
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto 1 solid state relay SSR su pannello
Resistenza termica 0,2°C/W
Installazione Pannello
Materiale Alluminio
Finitura superficie Black anodized
Superficie e superficie utile 6823 cm²
Numero di fori di montaggio 6 con UNC 8-32
Coppia di serraggio 1,7…2,2 Nm
Vendita quantità indivisibile 1
Larghezza 247,7 mm
Altezza 250 mm
Profondità 57,9 mm
Peso prodotto 2,592 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,8 cm
Confezione 1: larghezza 17,2 cm
Confezione 1: profondità 17,2 cm
Confezione 1: peso 1,51 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,04 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi