|
|
|
STBAVI1255K
Kit ingresso analogico di base STB - 0..10 V - 2 I - 10 bit
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Tipo prodotto
|
Kit per modulo di uscite analogiche di base
|
Composizione del kit
|
Modulo STBAVI1255
STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti
STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti
Base STBXBA1000
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione 0...10 V
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Risoluzione ingresso analogico
|
10 bit
|
Tipo di filtro
|
Filtro di ingresso passa-basso singolo 25 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso max assoluto
|
50 V CC
|
Tempo di risposta
|
5 ms
|
Scambio a freddo
|
Sì
|
Inserimento/rimozione modulo in tensione
|
No per NIM di base
|
Formato dati
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Tempo di aggiornamento
|
10 ms
|
Linearità integrale
|
+/-0,2%FS
|
Linearità differenziale
|
Monotonico
|
Impedenza d'ingresso
|
400 kOhm
|
Corrente di alimentazione sensori
|
100 mA per vie ingresso
|
Maximum source impedance
|
1 kOhm
|
Errore precisione assoluta
|
+/-0,5% del fondo scala 25 °C
|
Deriva di temperatura
|
+/-0.01%/°C
|
Isolamento tra vie e bus
|
1500 V per 1 minuto
|
Isolamento tra vie e bus sensore
|
30 V
|
Indirizzamento I/O richiesto
|
2 parole di ingresso
|
Compatibilità prodotto
|
Base di montaggio STBXBA1000
Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Alimentazione
|
Modulo di distribuzione tensione
|
Assorbimento di corrente
|
30 mA a 5 V CC per bus logico
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
LED di stato
|
1 LED (verde) stato del modulo (RDY)
|
Peso prodotto
|
0,116 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
FM classe 1 divisione 2
ATEX Cat 3G
UL
CSA
C-Tick
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Temperatura di funzionamento
|
32...140 °F senza declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C senza declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40...185 °F senza declassamento
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
135,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,38 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
448
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
448,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
60,48 kg