|
|
|
STBDDO3415K
Kit uscita digitale di base -Advantys STB - 24 V CC - 4 O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Tipo prodotto
|
Kit per modulo di uscite digitali di base
|
Composizione del kit
|
Base STBXBA1000
STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti
STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti
Modulo STBDDO3415
|
Numero uscite digitali
|
4
|
Tipo uscita digitale
|
Statico
|
Tensione uscita digitale
|
24 V
|
Tipo tensione uscita digitale
|
CC
|
Caratteristiche tecniche
Corrente uscita digitale
|
250 mA
|
Logica uscita digitale
|
Positivo
|
Tensione di uscita
|
19,2...30 V CC
|
Tensione max assoluta
|
56 V 1,3 ms
|
Tempo di risposta
|
560 µs da off a on
870 µs da on a off
|
Scambio a freddo
|
Sì
|
Hot swapping
|
No per NIM di base
|
Tipo di protezione
|
Protezione alimentazione fusibile integrato su PDM ritardo 5 A
Protezione polarità inversa
Protezione da cortocircuito
Protezione sovraccarico termico
|
Isolamento tra vie e bus
|
1500 V per 1 minuto
|
Maximum leakage current
|
0,4 mA allo stato 0 30 V
|
Sovracorrente
|
2,5 A 0,5 ms
|
Maximum load capacitance
|
50 µF
|
Maximum load inductance
|
500 mH a 4 Hz
|
Reset
|
Reset automatico o manuale guasto COM
|
Compatibilità prodotto
|
Base I/O STBXBA1000
Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Alimentazione
|
Modulo di distribuzione tensione
|
Assorbimento di corrente
|
70 mA a 5 V CC per bus logico
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
LED di stato
|
1 LED (verde) stato del modulo (RDY)
1 LED per via (verde) stato via(OUT1 a OUT4)
|
Altezza
|
13,9 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Larghezza
|
128,3 mm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
FM classe 1 divisione 2
UL
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…60 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di funzionamento
|
32...140 °F senza declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C senza declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40...185 °F senza declassamento
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
134,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,178 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
448
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
85,032 kg