|
|
|
STBDRA3290K
Kit uscita digitale standard STB - 24 V CC - 6 O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Tipo prodotto
|
Kit di uscita digitale standard
|
Composizione del kit
|
STBXTS1100, connettore a vite con 5 contatti
Base STBXBA2000
STBXTS2110, connettore a molla con 5 contatti
Modulo STBDRA3290
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Tipo uscita digitale
|
Relè
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione uscita digitale
|
24 V
115...230 V
|
Tipo tensione uscita digitale
|
CA
CC
|
Caratteristiche tecniche
Corrente uscita digitale
|
7000 mA
|
Logica uscita digitale
|
Positivo o negativo
|
Tensione di uscita
|
20...250 V CA
5...30 V CC
|
Tempo di risposta
|
10 ms da off a on
10 ms da on a off
|
Capacità di commutazione in VA
|
2100 VA resistivo
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli resistivo
|
Scambio a freddo
|
Sì
|
Hot swapping
|
Sì per NIM standard
|
Fallback
|
Stato 0 NIM di base
Configurabile dall'utente NIM standard
|
Tipo di protezione
|
Protezione bobina fusibile integrato su PDM ritardo 10 A
Protezione sovracorrente momentanea uscita GMOV
|
Isolamento tra vie
|
500 V per 1 minuto
|
Isolamento tra vie e bus
|
1780 V per 1 minuto
|
Isolamento tra bus logico e bus attuatore
|
1500 V per 1 minuto
|
Sovracorrente
|
20 A 10 ms capacitiva
|
Carico minimo
|
50 mA
|
Reset
|
Reset manuale guasto COM
|
Compatibilità prodotto
|
Base I/O STBXBA3000
Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Alimentazione
|
Modulo di distribuzione tensione
|
Assorbimento di corrente
|
55 mA a 5 V CC per bus logico
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
LED di stato
|
1 LED (verde) stato del modulo (RDY)
1 LED per via (verde) stato via(OUT1 a OUT2)
1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR)
|
Altezza
|
28,1 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Larghezza
|
128,3 mm
|
Peso prodotto
|
0,13 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
FM classe 1 divisione 2
UL
CSA
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…60 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di funzionamento
|
32...140 °F senza declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C senza declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40...185 °F senza declassamento
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
197,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,366 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
320,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
63,04 kg