Composizione del kit
|
Modulo STBEHC3020
Base STBXBA3000
STBXTS215018, connettore a molla con contatti
|
Numero ingresso conteggio
|
2
|
Maximum counting frequency
|
40000 Hz
|
Funzioni contatore
|
Periodi di misura tempi
Conteggio crescente/decrescente
Conteggio discendente
Frequenzimetro
Conteggio circuito (modulo)
Eventi di conteggio
|
Configurazione contatore
|
Configurazione software Modicon
|
Compatibilità ingresso
|
Sensore fotoelettrico 2/3 fili
Contatto meccanico
Con sensori di prossimità a 2/3 fili
Encoder incrementale
|
Tensione di ingresso
|
24 V
|
Limiti tensione di ingresso
|
19,2...30 V
|
Tipo tensione ingresso
|
CC
|
Corrente di ingresso
|
6 mA
|
Logica ingresso
|
Positiva
|
Stato tensione 0 garantito
|
-3...5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
11...30 V
|
Stato corrente 0 garantito
|
<= 1,5 mA
|
Stato corrente 1 garantito
|
>= 2 mA
|
Tempo filtro
|
0 ms digitale 40000 Hz ingresso conteggio
0,4 ms digitale 1000 Hz ingresso conteggio
1,2 ms digitale 400 Hz ingresso conteggio
2,5 µs analogico ingresso conteggio
25 µs analogico ingresso ausiliario
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
Limiti tensione di uscita
|
19,2...30 V
|
Tipo tensione di uscita
|
CC
|
Corrente di uscita nominale
|
0,5 A
|
Logica uscita digitale
|
Configurabile positivo o negativo
|
Maximum leakage current
|
0,1 mA allo stato 0
|
Maximum voltage drop
|
<3 V allo stato 1
|
Maximum load inductance
|
500 mH a 4 Hz
|
Tipo di protezione
|
Protezione sovraccarico scatto elettronico reset automatico o manuale
Protezione da cortocircuito scatto elettronico reset automatico o manuale
Protezione sovraccarico limitatore di corrente
Protezione da cortocircuito limitatore di corrente
|
Stato di riposizionamento di sicurezza
|
Mantenimento ultimo valore configurato
Stato 0 per i canali di uscita di default
Stato 0 o 1 per ogni via configurato
|
Scambio a freddo
|
Sì
|
Modalità di riposizionamento in sicurezza su interscambio a caldo
|
Uscita funzionamento di riserva in base a regolazione parametro obbligatoriamente configurato modulo interfaccia rete standard
Stato a 0 con sistema in protezione non obbligatoriamente configurato modulo interfaccia rete standard
Stato a 0 con sistema in protezione Modulo Interfaccia di Rete base
|
Compatibilità prodotto
|
Base di montaggio STBXBA3000
Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Alimentazione
|
Modulo di distribuzione tensione
|
Assorbimento di corrente
|
60...100 mA a 5 V CC per bus logico
|
Isolamento tra vie e bus
|
500 V
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
LED di stato
|
1 LED (verde) validazione stato ingresso (EN)
1 LED (verde) stato del modulo (RDY)
1 LED (verde) reset stato ingresso (RST)
1 LED per ingresso di conteggio (verde) stato ingresso conteggio (INA, INB)
1 LED per uscita (verde) stato uscita (OUT1, OUT2)
1 LED (Rosso) errore del modulo (FLT)
|
Altezza
|
28,1 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Larghezza
|
128,3 mm
|
Certificazioni prodotto
|
FM classe 1 divisione 2
CSA
UL
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|