Composizione del kit
|
Connettore a molla
Base STBXBA3000
Connettore a vite
Modulo STBEPI2145
|
Numero di vie d'ingresso
|
12
|
Tensione di ingresso
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso
|
CC
|
Limiti tensione in ingresso
|
15...30 V allo stato 1
-3...5 V allo stato 0
|
Stato corrente 0 garantito
|
<= 0,5 mA
|
Stato corrente 1 garantito
|
>= 2 mA
|
Numero di vie d'ingresso
|
8
|
Tensione di uscita
|
24 V
|
Tipo tensione di uscita
|
CC
|
Tipo di protezione
|
Protezione alimentazione fusibile integrato su PDM ritardo 10 A
Protezione sovraccarico
Protezione da cortocircuito
Protezione ingresso resistenza limitata
|
Scambio a freddo
|
Sì
|
Hot swapping
|
Sì per NIM standard
|
Fallback
|
Stato 0 NIM di base
Configurabile dall'utente NIM standard
|
Collegamento elettrico
|
4 connettori RJ45
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Alimentazione
|
Modulo di distribuzione tensione
|
Compatibilità prodotto
|
Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
Base di montaggio STBXBA3000
|
Assorbimento di corrente
|
<= 100 mA a 24 V CC per bus sensore
<= 220 mA a 24 V CC per bus attuatore per 150 ms
100 mA a 5 V CC per bus logico
50 mA a 24 V CC per bus attuatore (con tutte le 8 uscite allo stato 0)
80 mA a 24 V CC per bus attuatore per uscita allo stato 1
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
LED di stato
|
1 LED (verde) stato del modulo (RDY)
1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR)
2 LED (verde) posizione dell'interruttore (S1 e S2)
4 LED (verde) stato uscita
|
Profondità
|
170 mm
|
Altezza
|
28,1 mm
|
Larghezza
|
128,3 mm
|
Peso prodotto
|
0,165 kg
|
Certificazioni prodotto
|
FM classe 1 divisione 2
UL
CSA
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|