|
|
|
STBNMP2212
Modulo interfaccia rete standard STB - Modbus Plus - 1 Mbit/s
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Tipo prodotto
|
Modulo Interfaccia Rete standard
|
Tipo di connessione integrata
|
Modbus Plus conforme a modbus.org conn SUB-D 9 femmina a 9 vie 1 doppino (rete)
Modbus Plus conforme a modbus.org HE-13 (porta RS232)
Modbus Plus conforme a modbus.org femmina 8-vie (porta RS232)
|
Numero di segmenti
|
1 principale e max 6 di estensione
|
Numero di dispositivi per segmento
|
0…32 per segmento
0…64 tutto il segmento
|
Velocità di trasmissione
|
1 Mbit/s per lunghezza bus di 0…1800 m per segmento con 3 ripetitori
1 Mbit/s per lunghezza bus di 0…450 m per segmento
|
Tipo di struttura
|
LAN industriale
|
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli I/O indirizzabili
|
0…32 per isola
|
Servizio di comunicazione
|
Global data
Dialogo peer cop
Dialogo punto a punto
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Tipo alimentatore
|
SELV
|
Massima corrente fornita
|
700 A
|
Limiti tensione alimentazione
|
19,2…30 V
|
Corrente di ingresso
|
430 mA per circuito di alimentazione
|
Corrente di uscita nominale
|
0,575 A a 60…70 °C
1,2 A
|
Tensione di uscita
|
5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
LED di stato
|
1 LED (verde) stato isola (RUN)
1 LED (verde) alimentazione elettrica (PWR)
1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR)
1 LED (giallo) MB+
1 LED (giallo) modalità test
|
Profondità
|
70 mm
|
Altezza
|
40 mm
|
Larghezza
|
128,3 mm
|
Peso prodotto
|
0,145 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
FM classe 1 divisione 2
C-Tick
ATEX Cat 3G
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…60 °C (senza declassamento)
-25…70 °C (con fattore di declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
179,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,694 kg