|
|
|
STBXBA2200
Modicon STB - Base di montaggio - Per modulo distribuzione alim. - 18,4 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio
|
Tipo di accessori
|
Base
|
Descrizione accessori
|
Base di montaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Modulo di distribuzione tensione
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
STBPDT3100
STBPDT3105
STBPDT2100
STBPDT2105
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Larghezza
|
18,4 mm
|
Peso prodotto
|
0,035 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
65,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,760 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|