|
|
|
STBXBA3000
Modicon STB - Base di montaggio - Per modulo I/O - 28.1 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio
|
Tipo di accessori
|
Base
|
Descrizione accessori
|
Base di montaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Modulo I/O
Modulo di conteggio
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
STBDDI3725
STBDRA3290
STBDDO3705
|
Larghezza
|
28,1 mm
|
Peso prodotto
|
0,048 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
62,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
59
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,055 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|