|
|
|
STBXBE1100K
Modicon STB - Kit per estensione bus interno EOS
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Tipo prodotto
|
Kit EOS di estensione bus interno
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del kit
|
Modulo STBXBE1100
Base STBXBA2400 dimensione 2
STBXTS2120, connettore a molla con 2 contatti
STBXTS1120, connettore a vite con 2 contatti
|
Installazione
|
Fine del segmento (eccetto per l'ultimo segmento)
|
Compatibilità prodotto
|
Moduli STB standard
|
Collegamento elettrico
|
Firewire per interfaccia
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
FM classe 1 divisione 2
CSA
UL
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 60 °C senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm a 10…58 Hz
3 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
115,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,151 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|