|
|
|
STBXCA4002
Modicon STB - Cavo a doppino schermato RS232C
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon STB soluzione I/O distribuita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Descrizione accessori
|
Cavo schermato RS232C a coppia intrecciata
|
Accessori / destinazione elementi
|
Modulo interfaccia rete
PC
Terminale grafico
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XBTGT7.
XBTGK5.
XBTGTW450
XBTGK2.
XBTGT5.
XBTGT6.
XBTGT2.
XBTGTW750
HMIGTO
XBTGT4.
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore SUB-D 9 pin(s)
1 connettore 8 pin(s)
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
146,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
38
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,300 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|