|
|
|
SX3800CI-GR
SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, SCHUKO Sockets
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Potenza nominale in W
|
480 W
|
Potenza nominale in VA
|
800 VA
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Output connection type
|
4 Schuko CEE 7
|
Lunghezza cavo
|
1,16 m
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Batterie e tempi di funzionamento
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
8 H
|
Quantità batterie sostitutive
|
1
|
Potenza carica batterie (watt)
|
11 W rated
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Extendable Run Time
|
0
|
Generale
Attrezzature fornite
|
Manuale utente
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
21,5 cm
|
Larghezza
|
13 cm
|
Profondità
|
33,6 cm
|
Peso prodotto
|
8 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
Limiti tensione in ingresso
|
150...280 V
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
3 A
|
Capacità corrente di commutazione
|
7 A
|
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
|
480 W
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
|
Topologia
|
Line interactive
|
Wave type
|
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
|
Maximum configurable power in VA
|
800 VA
|
Tempo di trasferimento
|
8ms valore standard : 12ms valore massimo
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
GOST
NEMKO
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…9144,00 m
|
Livello acustico
|
45 dBA
|
Comunicazioni & Gestione
Pannello di controllo
|
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
273 J
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
29,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
44 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,772 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
80 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
57 kg
|
SCC14
|
60731304307862
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Efficienza energetica ottimizzata
|
Prodotto a efficienza energetica
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|
|