|
|
|
SYA16K16I
APC Symmetra LX 16kVA Scalabilità a 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V o 380/400/415V
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
High performance, redundant power protection with scalable power and runtime for space-constrained server rooms, and voice and data networks.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
400 V 3 fasi
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potenza nominale in W
|
11200 W
|
Potenza nominale in VA
|
16000 VA
|
Output connector type
|
Collegamento fisso 3-wire (H N + E) 1
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Attrezzature fornite
|
CD con software
CD documentazione
Guida di installazione
Manuale utente
Scheda di gestione SNMP/Web
|
Batterie e tempi di funzionamento
Batterie preinstallate
|
4
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
3 H
|
Informazioni aggiuntive
|
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
|
Potenza carica batterie (watt)
|
1148 W rated
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Extendable Run Time
|
1
|
Generale
Product web sub-family
|
4kVA power increments
|
Number of power module free slots
|
1
|
Number of power module filled slots
|
4
|
Redundant
|
Yes
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
Argento
|
Altezza
|
93,7 cm
|
Larghezza
|
48,3 cm
|
Profondità
|
72,6 cm
|
Peso prodotto
|
307,73 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
45...65 Hz auto-sensing
|
Number of input connectors
|
1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)
1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T)
|
Limiti tensione in ingresso
|
155...276 V
290...480 V 3:1
|
Distorsione armonica totale di ingresso
|
Meno del 7% a pieno carico
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,98
|
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
|
11200 W
|
Distorsione armonica
|
Meno del 5% del fondo scala
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
47...63 Hz sync alla rete
60 Hz +/- 0,1 % per 60 Hz nominali non sincronizzata
50 Hz +/- 0,1 % per 50 Hz nominali non sincronizzata
|
Fattore di cresta
|
Fino a 5 : 1
|
Topologia
|
Double conversion online
|
Wave type
|
Uscita sinusoidale
|
Tipo di bypass
|
Bypass interno (automatico e manuale)
|
Massima corrente di uscita
|
73 A
|
Maximum configurable power in VA
|
16000 VA
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Norme di riferimento
|
EN 50091-1
EN 50091-2
EN 55022 classe A
EN 55024
EN 60950
IEC 60950
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…4572,00 m
|
Livello acustico
|
62 dBA
|
Dissipazione di calore
|
3707 Btu/h
|
Comunicazioni & Gestione
Slot liberi
|
1
|
Schede SmartSlot™ preinstallate
|
Network management card 2 with environmental monitoring
|
Pannello di controllo
|
Console di controllo e stato lcd multifunzione
|
Alarm
|
Audible and visible alarms : prioritized by severity
|
Emergency Power Off (EPO)
|
Sì
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
118,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
59,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
99,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
337,73 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Efficienza energetica ottimizzata
|
Prodotto a efficienza energetica
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|
|