Panoramica
Presentazione
|
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Numero di unità rack
|
0U
|
Numero di cavi
|
1,0
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Apparecchiatura fornita
|
Guida di installazione
|
Batterie e tempi di funzionamento
Posizionamento batteria
|
Batteria interna
|
Blocchi batteria per serie
|
10
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Montaggio dispositivo
|
Cartuccia batterie chiusa
|
Tensione batteria
|
120 V
|
Quantità batterie sostitutive
|
1
|
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
14 cm
|
Larghezza
|
21 cm
|
Profondità
|
54,6 cm
|
Peso prodotto
|
29,1 kg
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
No
|
Conformità
Norme di riferimento
|
UL 1778
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…4572,00 m
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
38,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
75 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
32,28 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|