|
|
|
TCSECE3M3M10S4
Cavo Ethernet ConneXium - doppino schermato - 2×RJ45 rinforzato - CE - 10 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
ConneXium
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Tipo prodotto
|
Shielded twisted pair straight cable
|
Accessori / destinazione elementi
|
Rete Ethernet
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Caratteristiche tecniche
Mezzo supporto trasmissione
|
Doppino schermato intrecciato
|
Categoria
|
5e
|
Sezione AWG
|
AWG 24
|
Collegamento elettrico
|
2 connettori, RJ45 dritto connettore con 8 pin
|
Marcatura
|
CE
|
Materiale copertura
|
PUR
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Norme di riferimento
|
EIA/TIA-568 categoria CAT 5E
IEC 11801 gruppo D
EN 50173 classe D
|
Tenuta al fuoco
|
Classe C2 conforme a CEI 322/1
Classe C2 conforme a NF C 32070-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
485,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,520 kg