|
|
|
TCSECL1M3M1S2
Cavo Ethernet ConneXium - Connettore M12 - Connettore RJ45 - IP67 - 1 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
ConneXium
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Tipo prodotto
|
Ethernet copper cable for IP67 switch
|
Accessori / destinazione elementi
|
Interruttore Ethernet IP67
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Twido
Controllori programmabili Modicon M340
Transparent Ready
Ositrack RFID
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio, M12 dritto connettore con 4 pin codifica D
1 connettore maschio, RJ45 dritto connettore
|
Materiale conduttore
|
Rame
|
Peso prodotto
|
0,075 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
72,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,421 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|