Tipo di connessione integrata
|
RJ45 schermato cavo in rame
SC duplex fibra ottica
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Fibra ottica multimodale
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cavo in rame
|
Lunghezza fibra ottica
|
4 km 62,5/125 µm
|
Attenuazione
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Ethernet service
|
Filtraggio multicast
Syslog
|
Servizio di comunicazione
|
Port monitoring
|
Diagnostica run time
|
Signal contact
Self test
MAC notification
|
Ridondanza
|
Redundant network coupling
Router redundancy
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
12...48 V
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
9,6…60 V CC SELV
18…30 V CA SELV
|
Potenza assorbita W
|
8,3 W
|
Collegamento elettrico
|
Connettore estraibile 6 alimentazione
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Marcatura
|
CE
UL
RCM
|
Funzione disponibile
|
System information
Report
IP Firewall list
Configuration check
Reachability test (ping)
Alarms (Traps)
|
Segnalazione locale
|
2 LED (verde)alimentazioni P1 P2:
1 LED (rosso)guasto:
1 dual colour LED (verde/giallo)device status:
1 dual colour LED (verde/giallo)memory key status:
1 dual colour LED (verde/giallo)internal port status:
1 dual colour LED (verde/giallo)stato porta seriale:
|
Uscita allarme
|
1 contatto libero 1 A
|
Funzione allarme
|
Guasto alimentazione elettrica
Data link status
Guasto interruttore
Temperature threshold
External memory removed
|
Sistema di cablaggio Ethernet
|
Interruttori TF
|
Larghezza
|
60 mm
|
Altezza
|
145 mm
|
Profondità
|
125 mm
|
Peso prodotto
|
0,61 kg
|