|
|
|
TCSEGPA23F14F
Master remoto Profibus DP V1 - per PLC Premium / Quantum / M340 / M580
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Profibus DP
|
Tipo prodotto
|
Profibus DP V1 remote master
|
Composizione del kit
|
CD including the communication DTM
CD including the Master DTM for PRM configuration inside UNITY
|
Gateway di comunicazione
|
Ethernet Modbus TCP to Profibus DP V1 gateway
|
Compatibilità prodotto
|
M340 PLC
M580 PLC
PLC Quantum
PLC Premium
|
Tipo di struttura
|
Bus industriale
|
Caratteristiche tecniche
Interfaccia
|
RS485
|
Metodo di accesso
|
Classe master 1 Profibus DP
Classe master 2 Profibus DP
Slave Modbus TCP
|
Modo di trasmissione
|
NRZ
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Profibus 2 coppie di doppini schermati
Modbus TCP category 5 shielded twisted pair (STP)
|
Velocità di trasmissione
|
12 Mbit/s, 100 m per Profibus porta senza ripetitore
12 Mbit/s, 400 m per Profibus porta con 3 ripetitori
9,6 kbit/s, 1200 m per Profibus porta senza ripetitore
9,6 kbit/s, 4800 m per Profibus porta con 3 ripetitori
10...100 Mbit/s, 100 m per Modbus TCP porta senza ripetitore
|
Number of slave
|
126
|
Numero di ingressi
|
2
|
Numero di uscite
|
2
|
Servizio di comunicazione
|
Configurazione slave di controllo (all'accensione) master classe 1
Richiesta di gestione monitoraggio (Global CONTROL e Get Master Diag) master classe 2
Nessun dialogo master/master master classe 2
Gestione messaggio Profibus FMS non supportata master classe 1
Gestione messaggio Profibus FMS non supportata master classe 2
Lettura/scrittura dati I/O slave DP master classe 1
Parametri impostazione slave (all'accensione) master classe 1
Trasferimento dati diagnostici slave master classe 1
Sync and freeze master classe 1
Acyclic DP V1 communication (R/W) master classe 1/2
|
Tipo di connessione integrata
|
2 Ethernet TCP/IP - RJ45 per Modbus TCP
Profibus DP - SUB-D 9 per Profibus DP V1
|
Assorbimento di corrente
|
200 mA a 24 V CC esterno alimentazione
|
Formato del modulo
|
Standard
|
Peso prodotto
|
0,62 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-45…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
620,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,96 kg