|
|
|
TCSESL043F23F0
ConneXium Lite Managed Switch 4 TX
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
ConneXium
|
Tipo prodotto
|
Switch gestito Ethernet TCP/IP
|
Concetto
|
Transparent Ready
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Ethernet TCP/IP
HTTP
HTTPS
SNMP
LLDP
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE-TX - 4 porte cavo in rame
|
Numero massimo di switch in cascata
|
Illimitato
|
Cybersecurity
|
Abilita / disabilita le porte di comunicazione
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di connessione integrata
|
RJ45 schermato cavo in rame
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cavo in rame
|
Ethernet service
|
Configurazione via web server
Filtraggio multicast
Syslog
SNMP-Traps
|
Servizio di comunicazione
|
TFTP
Port monitoring
|
Diagnostica run time
|
Log file
|
Numero massimo di switch ad anello
|
50
|
Ridondanza
|
RSTP
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
12...24 V
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
9,6…32 V CC SELV
|
Potenza assorbita W
|
2,35 W
|
Collegamento elettrico
|
Connettore estraibile 3 vie alimentazione
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Marcatura
|
CE
CULus
RCM
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)alimentazione:
1 LED per via (giallo)trasmissione dati (ETH LINK):
1 LED per via (verde)stato collegamento:
|
Sistema di cablaggio Ethernet
|
Interruttori TF
|
Larghezza
|
25 mm
|
Altezza
|
114 mm
|
Profondità
|
79 mm
|
Peso prodotto
|
0,103 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Norme di riferimento
|
UL 61010
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
RCM
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
167,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,161 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|