Tipo di connessione integrata
|
SC duplex fibra ottica
RJ45 schermato cavo in rame
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Fibra ottica multimodale per fibra ottica
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cavo in rame
|
Lunghezza fibra ottica
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Attenuazione
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Ethernet service
|
Configurazione via web server
VLAN
Filtraggio multicast
Controllo flusso dati
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Servizio di comunicazione
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port mirroring
Address conflict detection
|
Diagnostica run time
|
Signal contact
Self test
|
Numero massimo di switch ad anello
|
50
|
Ridondanza
|
HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
12...48 V
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
9,6…60 V CC SELV
18…30 V CA SELV
|
Potenza assorbita W
|
7,7 W
|
Collegamento elettrico
|
Connettore estraibile 6 alimentazione
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Marcatura
|
CE
UL
RCM
EtherNet/IP
|
Funzione disponibile
|
Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
|
Segnalazione locale
|
1 dual colour LED (verde/giallo)alimentazioni P1 P2:
1 LED (rosso)guasto:
1 dual colour LED (verde/giallo)ring manager:
1 LED (verde)stand-by:
1 LED per via (verde)stato collegamento:
1 LED per via (giallo)ACT:
Device status
|
Uscita allarme
|
1 contatto libero 1 A
|
Funzione allarme
|
Guasto alimentazione elettrica
Data link status
Guasto anello di ridondanza
Guasto interruttore
|
Sistema di cablaggio Ethernet
|
Interruttori TF
|
Larghezza
|
47 mm
|
Altezza
|
131 mm
|
Profondità
|
111 mm
|
Peso prodotto
|
0,4 kg
|