|
|
|
TCSXCNDMDF03V
Cavo alimentazione daisy chain - dritto - 2×M8 - maschio-femmina - 0,3 m
|
|
|
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori di connessione
|
Tipo prodotto
|
Cavo di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
I/O and interface blocks
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Bus 24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Modicon TM7
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio + 1 connettore femmina M8 - 4 vie - dritto
|
Lunghezza cavo
|
0,3 m
|
Peso netto
|
0,105 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,450 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|