Schneider-Electric
 
TLXCDLUOFS36 immagine - metel
TLXCDLUOFS36
OFS V3.60 Large - data server software - singola stazione
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto OPC Factory Server
Tipo Prodotto Licenza
Formato Digitale
Tipo software Server
Tipo di licenza Large
Tipo rete di comunicazione Modbus (Modbus seriale)
Modbus (Modbus Plus)
Modbus (Modbus TCP)
Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway)
Uni-Telway/X-Way (Fipway)
Uni-Telway/X-Way (Isaway)
Uni-Telway/X-Way (PCIway)
Uni-Telway/X-Way
TCP
Versione software V3.60
Operating system requirement Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Lingua Inglese
Francese
Tedesco
Caratteristiche tecniche
Composizione Del Kit Software di configurazione OFS
Setup documentation on DVD-ROM
Software server OPC
Simulatore server OPC
Esempio di client OPC
Categoria di licenza Permanente
Numero di oggetti Illimitato
Descrizione software Server dati OFS
Funzione software Scambio dati
Compatibilità Gamma Vijeo Designer Vijeo Designer 4.6
Modicon Quantum
Modicon Premium
Modicon M340
Modicon Micro
Modicon Compact
Modicon Momentum
Modicon TSX Micro
TSX serie 7
April serie 1000
Uni-Telway seriali
Modbus seriali
Unity Pro
Modicon M580
License size Singola (1 stazione)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,500 cm
Confezione 1: larghezza 14,000 cm
Confezione 1: profondità 16,500 cm
Confezione 1: peso 108,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,052 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi