Numero I/O digitali
|
16
|
Numero di moduli I/O di espansione
|
4 (locale architettura I/O)
11 (remota architettura I/O)
|
Limiti tensione alimentazione
|
20,4…28,8 V
|
Corrente di spunto
|
35 A
|
Potenza assorbita in W
|
10 W a 24 V (con numero max moduli espansione I/O)
3,9 W a 24 V (senza modulo espansione I/O)
|
Corrente uscita di alimentazione
|
0,325 A 5 V per expansion bus
0,15 A 24 V per expansion bus
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo o sorgente (positivo/negativo)
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Risoluzione ingresso analogico
|
10 bit
|
Valore LSB
|
10 mV
|
Tempo di conversione
|
1 ms per channel + 1 controller cycle time ingresso analogico
|
Sovraccarico ammesso su ingressi
|
+/- 30 V DC per 5 min (massimo) per ingresso analogico
+/- 13 V DC (permanente) per ingresso analogico
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V per ingresso
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V per ingresso
|
Corrente ingresso digitale
|
7 mA per ingresso digitale
5 mA per ingresso rapido
|
Impedenza d'ingresso
|
3.4 kOhm per ingresso digitale
100 kOhm per ingresso analogico
4,9 kOhm per ingresso rapido
|
Tempo di risposta
|
35 µs turn-off, I2...I5 terminali per ingresso
5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 terminali per ingresso rapido
35 µs turn-on, altri terminali terminali per ingresso
5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 terminali per ingresso rapido
100 µs turn-off, altri terminali terminali per ingresso
5 µs turn-on, turn-off, Q0...Q1 terminali per uscita
50 µs turn-on, turn-off, Q2...Q3 terminali per uscita
300 µs turn-on, turn-off, altri terminali terminali per uscita
|
Tempo filtraggio configurabile
|
0 ms per ingresso
3 ms per ingresso
12 ms per ingresso
|
Logica uscita digitale
|
Logica positiva (source)
|
Corrente per uscita comune
|
3,5 A
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
100 kHz per fast output (PWM/PLS mode) a Q0...Q1 terminale
5 kHz per uscita a Q2...Q3 terminale
0,1 kHz per uscita a Q4...Q6 terminale
|
Errore precisione assoluta
|
+/-1% del fondo scala per ingresso analogico
|
Massima corrente di dispersione
|
0,1 mA per uscita a transistor
|
Massimacaduta di tensione
|
<1 V
|
Durata meccanica
|
20000000 cicli per uscita a transistor
|
Massimo carico al tungsteno
|
<12 W per uscita e uscita rapida
|
Tipo di protezione
|
Protezione sovraccarico e da cortocircuito a 0,2 A
|
Tempo di reset
|
1 s reset automatico
|
Capacità memoria
|
256 kB per user application and data RAM con 10000 istruzioni
256 kB per internal variables RAM
|
Backup dati
|
256 kB memoria Flash integrata per backup of application and data
|
Unità di salvataggio dati
|
2 GB scheda SD (opzionale)
|
Tipo di batteria
|
BR2032 or CR2032X litio non-ricaricabile
|
Tempo di backup
|
1 anno a 25 °C (mediante interruzione dell'alimentazione)
|
Tempo di esecuzione per 1Kistruzione
|
0,3 ms per evento e task periodico
|
Tempo di esecuzione per istruzione
|
0,2 µs Booleano
|
Tempo esatto per attività evento
|
60 µs response time
|
Massima dimensione aree oggetti
|
512 %KW constant words
512 %M memory bits
255 %TM timers
8000 %MW memory words
255 %C counters
|
Orologio in tempo reale
|
Con
|
Deriva del clock
|
<=30 s/mese a 25 °C
|
Loop di regolazione
|
Regolatore PID regolabile up to 14 simultaneous loops
|
Funzioni di posizionamento
|
Posizione PTO 2 impulso/direzione modo (100 kHz)
Posizione PTO 1 CW/CCW modo (100 kHz)
|
Funzione disponibile
|
Frequency generator
PWM
PLS
|
Numero ingresso conteggio
|
4 fast input (HSC mode) a 100 kHz 32 bit
|
Counter function
|
Impulso/direzione
A/B
Monofase
|
Tipo di connessione integrata
|
Porta USB con mini B USB 2.0 connettore
Collegamento seriale non isolato seriale 1 con RJ45 connettore e RS485
Collegamento seriale non isolato seriale 2 con RJ45 connettore e RS232/RS485
|
Alimentazione
|
(seriale)alimentazione collegamento seriale: 5 V, <200 mA
|
Velocità di trasmissione
|
1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 15 m per RS485
1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 3 m per RS232
480 Mbit/s per USB
|
Protocollo porta comunicazione
|
Porta USB: USB protocollo - SoMachine-Network
Collegamento seriale non isolato: Modbus protocollo master/slave - RTU/ASCII o SoMachine-Network
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)PWR:
1 LED (verde)RUN:
1 LED (rosso)errore del modulo (ERR):
1 LED (verde)Accesso SD card (SD):
1 LED (rosso)BAT:
1 LED (verde)SL1:
1 LED (verde)SL2:
1 LED per via (verde)stato I/O:
|
Collegamento elettrico
|
Morsettiera vite estraibile for inputs
Morsettiera vite estraibile for outputs
Morsettiera, 3 terminali per connettere l'alimentazione 24 V CC
Connettore, 4 terminali for analogue inputs
Mini B USB 2.0 connettore per un terminale di programmazione
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo schermato: <10 m per ingresso rapido
Cavo non schermato: <30 m per uscita
Cavo non schermato: <30 m per ingresso digitale
Cavo non schermato: <1 m per ingresso analogico
Cavo schermato: <3 m per uscita rapida
|
Isolamento
|
Tra ingresso e logica interna a 500 V CA
Non isolato tra gli ingressi
Tra uscita e logica interna a 500 V CA
Non-insulated between analogue input and internal logic
Non-insulated between analogue inputs
Tra alimentazione e terra a 1500 V CA
Tra ingresso e terra a 500 V CA
Tra alimentazione e logica interna a 2300 V CA
|
Marcatura
|
CE
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Piastra o pannello con kit di fissaggio
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Larghezza
|
95 mm
|
Peso prodotto
|
0,346 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
LR
cULus
ABS
EAC
DNV-GL
CE
"UKCA"
cULus HazLoc
|
Caratteristiche ambientali
|
Ordinary and hazardous location
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai campi magnetici
|
30 A/m 50/60 Hz conforme a IEC 61000-4-8
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (uscita relè)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (collegamento seriale)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
2 kV power lines (AC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5
2 kV uscita relè modo comune conforme a IEC 61000-4-5
1 kV I/O modo comune conforme a IEC 61000-4-5
1 kV cavo schermato modo comune conforme a IEC 61000-4-5
0,5 kV Linea di alimentazione (DC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV power lines (AC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV uscita relè modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
0,5 kV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
3 V 0,1...80 MHz conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( power lines (AC)) a 0,15…0,5 MHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( power lines (AC)) a 0,5…300 MHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 120...69 dBµV/m QP ( linea di alimentazione) a 10…150 kHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 63 dBμV/m QP ( linea di alimentazione) a 1,5…30 MHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 79...63 dBμV/m QP ( linea di alimentazione) a 150…1500 kHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 200…1000 MHz conforme a IEC 55011
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C (installazione orizzontale)
-10…35 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con copertura di protezione montata
|
Grado di inquinamento
|
<= 2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz su Guida simmetrica
3,5 mm a 5…8,4 Hz su montaggio pannello
1 gn a 8,4…150 Hz su Guida simmetrica
1 gn a 8,4…150 Hz su montaggio pannello
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² per 11 ms
|