Numero ingressi digitali
|
10 per ingresso rapido
12 per ingresso
4 per regular input
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo per ingresso rapido
Pozzo per regular input
Sorgente per ingresso
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Tipo di ingresso analogico
|
Corrente: 0...20 mA
Corrente: 4...20 mA
Tensione: +/- 10 V
|
Risoluzione ingresso analogico
|
12 bit
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V per ingresso rapido
>= 15 V per uscita rapida
>= 15 V per regular input
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V per ingresso rapido
<= 5 V per uscita rapida
<= 5 V per regular input
|
Corrente ingresso digitale
|
4 mA per ingresso rapido
4 mA per regular input
|
Impedenza d'ingresso
|
6 kOhm per ingresso rapido
6 kOhm per regular input
|
Tempo filtraggio configurabile
|
0 ms per fast input/regular input and fast output
1,5 ms per fast input/regular input and fast output
12 ms per fast input/regular input and fast output
4 ms per fast input/regular input and fast output
|
Filtro anti rimbalzo
|
2 µs...4 ms configurabile fast input/regular input and fast output
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
<30 m per ingresso rapido
<30 m per uscita rapida
<30 m per regular input
|
Isolamento tra vie e logica interna
|
500 Vrms CA
|
Isolamento tra vie
|
Nessuno
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Tensione uscita digitale
|
24 V CC
|
Limiti tensione di uscita
|
19,2...28,8 V
|
Corrente uscita digitale
|
4 mA per uscita rapida
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC per embedded expert modules power
24 V CC per I/O power segment
24 V CC per alimentazione principale
|
Limiti tensione alimentazione
|
20,4…28,8 V
|
Corrente nominale [In]
|
0,04 A per embedded expert modules power
10 A per I/O power segment
0,31 A per alimentazione principale
|
Corrente di picco
|
100 kA (durata = <= 70 s) per alimentazione principale
25 kA (durata = <= 500 s) per I/O power segment
50 kA (durata = <= 150 s) per embedded expert modules power
1,2 A (durata = > 70 s) per alimentazione principale
|
Consumo massimo in W
|
14,14 W
|
Descrizione memoria
|
Flash 128 MB
RAM interna 64 MB
|
Orologio tempo reale
|
Senza calibrazione utente clock, clock drift < 30 s/mese at 25 °C
With user calibration clock, clock drift <= 6 s/mese
|
Backup dati
|
Variabili di tipo retentivo e persistenteretentivo CR2477M Renata, 1,5 anni autonomia
|
Tipo di connessione integrata
|
1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus con master/slave metodoRTU/ASCII o modo carattere ASCII RS232/RS485, intervallo di trasmissione: 300...115200 bps
1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus Ethernet TCP/IP con slave metodo 10BASE-T/100BASE-TX
1 collegamento seriale isolato con mini B USB connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s
1 collegamento seriale isolato con USB tipo A connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s
2 free slots PCI
|
Numero ingresso conteggio
|
8 ingresso(i) di conteggio a 200 kHz
|
Segnalazione locale
|
1 LED per via per stato I/O
1 LED per CAN0 STS
1 LED per MBS COM
1 LED verde/rosso per APP0
1 LED verde/rosso per APP1
1 LED verde/rosso per Eth NS (Ethernet network status)
1 LED verde/rosso per Eth ST (Ethernet status)
1 LED verde/rosso per RUN/MS (module status)
1 LED verde/rosso per USB host
1 LED verde/giallo per Eth LA (Ethernet activity)
1 LED rosso per BATT (stato della batteria)
|
Marcatura
|
CE
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica
|
Larghezza
|
237,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Profondità
|
85 mm
|
Peso prodotto
|
0,77 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
CSA
GOST-R
C-Tick
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|