Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…28,8 V CC
|
PLC Power Consumption
|
82 W
|
Corrente di spunto
|
40 A
|
Number of overvoltage protection
|
Con
|
Numero ingressi digitali
|
4, ingresso digitale ingresso rapido conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V per CC
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V per CC
|
Corrente ingresso digitale
|
7,5 mA per ingresso rapido
|
Impedenza d'ingresso
|
2,81 kOhm per ingresso
|
Tempo di risposta
|
<= 1 µs turn-on, I0...I3 terminali per ingresso rapido
<= 1 µs turn-off, I0...I3 terminali per ingresso rapido
<= 1 µs turn-on, Q0...Q3 terminali per uscita rapida
<= 1 µs turn-off, Q0...Q3 terminali per uscita rapida
|
Tempo filtraggio configurabile
|
0.001 ms per ingresso rapido
0.002 ms per ingresso rapido
0.005 ms per ingresso rapido
0.01 ms per ingresso rapido
0.05 ms per ingresso rapido
4 ms per ingresso rapido
0.5 ms per ingresso rapido
1 ms per ingresso rapido
4 ms per ingresso rapido
12 ms per ingresso rapido
|
Numero uscite digitali
|
4 transistor uscita rapida
|
Tensione uscita digitale
|
24 V CC
|
Corrente uscita digitale
|
0,5 A per uscita rapida (Q0...Q3)
|
Tipo uscita digitale
|
Transistor
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Limiti tensione uscita
|
30 V CC
|
Corrente per uscita comune
|
0,5 A con Q0...Q3 terminale per uscita rapida
|
Frequenza uscita
|
300 kHz
|
Precisione
|
+/-0,1% a 0,02…0,1 kHz per uscita rapida
+/- 1 % a 0,1…1 kHz per uscita rapida
|
Massima corrente di dispersione
|
10 µA per uscita
|
Massimo carico al tungsteno
|
<1,5 W
|
Tipo di protezione
|
Protezione da corto circuito e sovraccarico con reset automatico
Protezione polarità inversa
Protezione da cortocircuito
|
Tempo di reset
|
200 ms reset automatico uscita rapida
|
Numero di moduli I/O di espansione
|
7 per TM3 IO module (remota architettura I/O)
7 per TM3 IO module (locale architettura I/O)
64 per TM3, TM5 or TM7 IO island (distribuita architettura I/O)
|
Tempo di esecuzione per 1Kistruzione
|
0,003 ms
|
Capacità memoria
|
32 MB per programma RAM
32 MB per OS/website RAM
192 MB per system memory RAM
|
Backup dati
|
1 GB memoria Flash integrata per backup del programma utente
|
Unità di salvataggio dati
|
<= 32 GB carta SDHC (opzionale)
|
Tempo di backup
|
1000 h a 25 °C
|
Struttura applicazione
|
8 task su evento
4 task master cicliche
3 task master cicliche + 1 task esecuzione libera
8 task da evento esterno
|
Orologio in tempo reale
|
Con
|
Deriva del clock
|
<= 10 s/month a 25 °C
|
Tempo ciclo
|
0,5 ms
|
Funzioni di posizionamento
|
Libreria assi coordinati funzione
Libreria assi sincronizzati funzione
Sercos 3 motion bus funzione
|
Tipo di connessione integrata
|
Ethernet/Sercos 1 con RJ45 connettore e 10/100BASE-T
Ethernet 2 con 2 RJ45 connettore e 100/1000BASE-T
Collegamento seriale con RJ45 connettore e RS232/RS485
1 encoder con femmina SUB-D 15 connettore e RS422/SSI
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB tipo mini B
|
Velocità di trasmissione
|
115 kbit/s per lunghezza bus di 15 m per RS485
115 kbit/s per lunghezza bus di 3 m per RS232
480 Mbit/s per lunghezza bus di 3 m per USB
10/100 Mbit/s per Sercos III
10/100/1000 Mbit/s per Sercos III
|
Protocollo porta comunicazione
|
Ethernet/IP adapter
Ethernet/IP scanner
Modbus TCP client/server
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL client/server
Modbus SL IO scanner
Modbus SL modem management
Machine Expert
ASCII manager
ASCII modem management
Sercos III master
|
Maximum number of connected devices
|
Ethernet/IP: <64
Modbus TCP: <64
Modbus TCP/EtherNet/IP: <128
|
Servizio di comunicazione
|
MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
OPC UA client (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Web server
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
Client/server FTP
FTPs server
SQL client (remote access)
DHCP client
"DHCP server"
DNS client
POP3s client
Client SMTP
SNMP client/server
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde/rosso)PWR:
1 LED (verde/rosso)RUN:
1 LED (verde/rosso)ERRORE (fault):
1 LED (verde/rosso)stop forced:
1 LED (verde/rosso)I/O error (I/O):
1 LED (verde/arancio)Sd card activity:
1 LED (verde/arancio)SL activity:
1 LED (verde/rosso)ETH1 state:
1 LED (verde/rosso)ETH2 state:
1 LED (verde/rosso)EIP MS:
1 LED (verde/rosso)EIP NS:
1 LED (verde/rosso)Sercos:
|
Collegamento elettrico
|
Removable spring terminal blockper ingressi ed uscite
Removable spring terminal blockper connettere l'alimentazione 24 V CC
|
Compatibilità prodotto
|
Encoder esterno 5/24 V DC no alimentazione encoder
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo schermato: <3 m per ingresso rapido
Cavo schermato: <3 m per uscita rapida
Cavo non schermato: <50 m per ingresso
Cavo non schermato: <50 m per uscita
Cavo schermato: <30 m per collegamento RS485
Cavo schermato: <15 m per RS232
|
Isolamento
|
Tra ingresso rapido e logica interna a 550 V CA
Non isolato tra gli ingressi
Tra uscita e logica interna a 550 V CA
Non isolato tra uscite
Tra ingresso e uscita a 550 V CA
Tra alimentazione e logica interna a 550 V CA
Non isolato tra alimentazione e terra
|
Tipo di encoder
|
Encoder incrementale
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5
1 kV cavo schermato modo comune conforme a IEC 61000-4-5
0,5 kV uscita relè modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV ingresso modo comune conforme a IEC 61000-4-5
1 kV uscita a transistor modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Piastra o pannello con kit di fissaggio
|
Altezza
|
100 mm
|
Profondità
|
90 mm
|
Larghezza
|
125 mm
|
Peso prodotto
|
0,67 kg
|
Norme di riferimento
|
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
cULus HazLoc Classe I Divisione 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles
KC
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (collegamento seriale)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (ingresso)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (uscita a transistor)
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-4
3 V 0,1...80 MHz
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte 120...69 dBµV/m QP ( linea di alimentazione) a 10…150 kHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 63 dBμV/m QP ( linea di alimentazione) a 1,5…30 MHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 40 dBµV/m a 30…230 kHz conforme a IEC 55011
Emissione condotte 79...63 dBμV/m QP ( linea di alimentazione) a 150…1500 kHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
|
Immunità alle microinterruzioni
|
0,01 ms
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C (installazione orizzontale)
-20…50 °C (installazione verticale)
-20…45 °C (montaggio in piano)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm a 2…8,4 Hz su Guida simmetrica
1 gn a 8,4…200 Hz su Guida simmetrica
3,5 mm a 2…8,4 Hz su montaggio pannello
1 gn a 8,4…200 Hz su montaggio pannello
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|