|
|
|
TM3AM6
Modulo TM3 - 4 input analogici e 2 output analogiche
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM3
|
Tipo prodotto
|
Modulo di ingresso/uscita analogico
|
Compatibilità gamma
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262 - Modicon M241 - Modicon M251
|
Numero ingressi analogici
|
4
|
Tipo di ingresso analogico
|
Corrente 4...20 mA
Corrente 0...20 mA
Tensione 0...10 V
Tensione - 10...10 V
|
Numero uscite analogiche
|
2
|
Tipo uscita analogica
|
Corrente: 4...20 mA
Corrente: 0...20 mA
Tensione: 0...10 V
Tensione: -10...10 V
|
Caratteristiche tecniche
Risoluzione ingresso analogico
|
12 bit
11 bit + segno
|
Sovraccarico continuo ammissibile
|
13 V, tipo ingresso analogico: tensione
40 mA, tipo ingresso analogico: corrente
|
Impedenza d'ingresso
|
<= 50 Ohm corrente
>= 1 MOhm tensione
|
Risoluzione uscita analogica
|
12 bit
11 bit + segno
|
Valore LSB
|
2,44 mV 0...10 V tensione
4,88 mV - 10...10 V tensione
4,88 µA 0...20 mA corrente
3,91 µA 4...20 mA corrente
|
Tipo di carico
|
Resistivo
|
Impedenza di carico ohmica
|
1 kOhm tensione
300 Ohm corrente
|
Tempo di stabilizzazione
|
1 ms
|
Tempo di conversione
|
1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time
|
Durata campionatura
|
1 ms
10 ms
|
Errore precisione assoluta
|
+/-1% del fondo scala
+/-0,2% del fondo scala at 25 °C
|
Deriva di temperatura
|
+/-0,01 %FS/°C
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 %FS per ingresso
+/- 0,5 %FS per uscita
|
Non-linearità
|
+/- 0,2 %FS
|
Ondulazione uscita
|
20 mV
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
20,4…28,8 V
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato twistato <30 m per ingresso/uscita circuito
|
Assorbimento di corrente
|
45 mA a 5 V CC Tramite il connettore del bus senza carico
55 mA a 5 V CC Tramite il connettore del bus pieno carico
55 mA a 24 V CC mediante alimentazione esterna senza carico
100 mA a 24 V CC mediante alimentazione esterna pieno carico
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)PWR:
|
Collegamento elettrico
|
10 1,5 mm² morsettiera vite estraibile con passo 3,81 mm regolazione for inputs
10 1,5 mm² morsettiera vite estraibile con passo 3,81 mm regolazione for inputs, outputs and supply
|
Isolamento
|
Tra ingresso e alimentazione a 1500 V CA
Tra ingresso e logica interna a 500 V CA
Tra uscita e alimentazione a 1500 V CA
Tra uscita e logica interna a 500 V CA
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV alimentazione modo comune conforme a IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentazione modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV I/O modo comune conforme a IEC 61000-4-5
0,5 kV I/O modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Piastra o pannello con kit di fissaggio
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Larghezza
|
23,6 mm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
"UKCA"
RCM
EAC
cULus
cULus HazLoc
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai campi magnetici
|
30 A/m conforme a IEC 61000-4-8
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissioni irradiate 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C installazione orizzontale
-10…35 °C installazione verticale
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
3 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
214,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,027 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|