|
|
|
TM3BCSL
IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus Coupler Module Serial Line Interface
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM3
|
Compatibilità prodotto
|
Controllore logico
Motion controller
|
Tipo prodotto
|
Modulo distribuito I/O
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Bus coupler module
|
Caratteristiche tecniche
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus seriale
|
Tipo di connettore
|
RJ45 2 collegamento seriale daisy chain isolated
Dispositivo porta USB Mini-B
|
Modalità di scambio
|
Half duplex
|
Velocità di trasmissione
|
"1.2...115.2 kbit/s"
|
Topologia
|
Daisy chain
|
Protocollo di comunicazione
|
Modbus
|
Servizio di comunicazione
|
Modbus slave device profile
|
Servizi rete
|
WEB Server, USB
|
Assorbimento di corrente
|
0,8 A a 24 V CC alimentazione interna maximum 7 expansion modules
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/rosso per PWR (System Status)
1 LED verde/rosso per COM (Run)
1 LED verde/rosso per ERR (Error)
1 LED verde/rosso per stato I/O
|
Tipo di fissaggio
|
Con blocchi ad aggancio (rail)
Con viti (piastra montaggio)
|
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
EAC
RCM
"UKCA"
EU-RO MR
|
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
|
Larghezza
|
27 mm
|
Altezza
|
96,5 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,10 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…60 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC/EN 61010-2-201
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3M4 su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
167,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,68 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|