|
|
|
TM3DI32K
Modulo TM3 - 32 ingressi, HE10
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM3
|
Tipo prodotto
|
Modulo di ingresso digitale
|
Compatibilità gamma
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262 - Modicon M241 - Modicon M251
|
Numero ingressi digitali
|
32 per ingresso conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo o sorgente (positivo/negativo)
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Corrente ingresso digitale
|
5 mA per ingresso
|
Caratteristiche tecniche
Numero I/O digitali
|
32
|
Assorbimento di corrente
|
5 mA a 5 V CC Tramite il connettore del bus (allo stato off)
0 mA a 24 V CC Tramite il connettore del bus (allo stato on)
0 mA a 24 V CC Tramite il connettore del bus (allo stato off)
65 mA a 5 V CC Tramite il connettore del bus (allo stato on)
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Stato tensione 1 garantito
|
15...28,8 V per ingresso
|
Stato attuale 1 garantito
|
>= 2,5 mA (ingresso)
|
Stato tensione 0 garantito
|
0...5 V per ingresso
|
Stato attuale 0 garantito
|
<= 1 mA (ingresso)
|
Impedenza d'ingresso
|
4,4 kOhm
|
Tempo di risposta
|
4 ms (turn-on)
4 ms (turn-off)
|
Segnalazione locale
|
1 LED per via (verde)stato ingresso:
|
Collegamento elettrico
|
Connettore HE-10for inputs
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo non schermato: <30 m per regular input
|
Isolamento
|
Tra ingresso e logica interna a 500 V CA
Non isolato tra gli ingressi
|
Marcatura
|
CE
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Piastra o pannello con kit di fissaggio
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
81,3 mm
|
Larghezza
|
33,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
CE
"UKCA"
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai campi magnetici
|
30 A/m 50/60 Hz conforme a IEC 61000-4-8
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV per I/O conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV I/O modo comune conforme a IEC 61000-4-5 CC
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissioni irradiate 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 30…230 MHz conforme a IEC 55011
Emissioni irradiate 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 230…1000 MHz conforme a IEC 55011
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…35 °C installazione verticale
-10…55 °C installazione orizzontale
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con copertura di protezione montata
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
3 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su pannello
3 gn a 8,4…150 Hz su pannello
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,639 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,55 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,87 cm
|
Confezione 1: peso
|
220,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
29,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,3 cm
|
Confezione 2: profondità
|
55,9 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,431 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
504
|
Confezione 3: altezza
|
105 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
133 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|