|
|
|
TM3SAFL5R
Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 2 funzioni, CAT3, terminali a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM3 Safety
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza
|
Nome dispositivo
|
TM3SAFL
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Per controllo arresto d'emergenza, interruttori e barriere di sicurezza
|
Funzione del modulo
|
Monitoraggio arresto di emergenza 2 vie
Monitoring of a movable guard with 2 switches and automatic start
Monitoraggio protezione mobile
Monitoraggio arresto di emergenza multiplo a 2 vie
Monitoraggio sensore prossimità PNP/PNP
Monitoraggio barriere di sicurezza (ESPE) PNP/PNP
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL d/categoria 3 conforme a ISO 13849-1: 2008
Puo' raggiungere PL d/categoria 3 conforme a ISO 13849-2: 2012
Puo' raggiungere SILCL 2 conforme a IEC 62061: 2005
Fino a SIL 2 conforme a IEC 61508: 2010
|
Caratteristiche tecniche
Dati di affidabilità sicurezza
|
CC = 95% conforme a ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1/h conforme a IEC 61508-1 1 operazione/ora DC-13 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1/h conforme a IEC 61508-1 60 operazioni/ora DC-13 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 anni conforme a ISO 13849-1 1 operazione/ora DC-13 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 anni conforme a ISO 13849-1 60 operazioni/ora DC-13 24 V DC, <1 A
SFF = 95% conforme a IEC 61508-1
HFT = 1 conforme a IEC 61508-1
Tipo = A conforme a IEC 61508-1
|
Tempo di sincronizzazione tra ingressi
|
Illimitato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flessibile senza estremità cavo 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² solido senza estremità cavo 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile con estremità cavo, senza mascherina 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² flessibile senza estremità cavo 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² solido senza estremità cavo 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,25...2 x 1 mm² flessibile con estremità cavo, senza mascherina 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia 13-14, 23-24, 33-34
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² flessibile senza estremità cavo altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² solido senza estremità cavo altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,25...1 x 0,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flessibile con estremità cavo, senza mascherina altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,14...2 x 0,5 mm² flessibile senza estremità cavo altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² solido senza estremità cavo altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,25...2 x 0,34 mm² flessibile con estremità cavo, senza mascherina altri terminali
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile 2 x 0,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia altri terminali
|
Tipo uscita
|
Apertura istantanea relè, 3 NO circuiti, libero di potenziale
|
Numero circuiti sicurezza
|
3 NO per apertura istantanea relè
|
Massima tensione di commutazione
|
230 V categoria di utilizzo AC-15 a 50 Hz (apertura istantanea relè)
24 V categoria di utilizzo DC-13 (apertura istantanea relè)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V - 15...20 % DC
|
Potenza assorbita in W
|
0,2 W a 5 V DC
3,6 W a 24 V DC
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Distanza massima del cavo tra i dispositivi
|
30 m
|
Potere di interruzione
|
360 VA in attesa AC-15 B300 uscita relè
3600 VA picco AC-15 B300 uscita relè
|
Potere di interruzione
|
4 A 24 V 50 ms DC-13 uscita relè
|
Corrente termica uscita
|
6 A per relè per uscita relè
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
18 A
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG o gL per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
6 A ad intervento per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita
|
10 V uscita relè
|
Tempo massimo di risposta degli ingressi
|
40 ms
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60647-5-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione III conforme a IEC 60647-5-1
|
Assorbimento di corrente
|
100 mA a 24 V CC alimentazione esterna
|
Segnalazione locale
|
8 LED (verde/rosso)utente:
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a vite
|
Compatibilità prodotto
|
Safety light curtains conforme a EN/IEC 61496-1 (tipo 4)
|
Norme di riferimento
|
ISO 13849-1:2008
ISO 13849-2:2012
IEC 62061:2005
IEC 61508:2010
IEC 60947-5-1:2010
IEC 61131-2:2007
IEC 60204-1:2005
IEC 60204-1:2009/A1
IEC 61010-1:2010
EN 50581:2012
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
RCM
ANSI Haz Loc Class 1 Division 2 (pending)
CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (pending)
EAC
CSA 61010-2-201 (pending)
UL 61010-2-201
|
Marcatura
|
CE
EFUP 10
UL
CSA
EAC
RCM
TÜV
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80 MHz a1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 3 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Campo magnetico alla frequenza di rete - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 3 kV (Linea di alimentazione (DC)) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs - test level: 1 kV (Linea di alimentazione (DC)) conforming to IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti - test level: 10 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emissione irradiata - test level: 40 dBµV/m classe A (24 V) conforming to IEC 55011
Emissione irradiata - test level: 47 dBµV/m classe A (24 V) conforming to IEC 55011
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Wall mount using attached fasteners
|
Altezza
|
94 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Larghezza
|
43,7 mm
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13850
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
6 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai campi magnetici
|
30 A/m 50/60 Hz conforme a IEC 61000-4-8
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
3 kV per Linea di alimentazione (DC) (CC) conforme a IEC 61000-4-4
2 kV per I/O lines conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV Linea di alimentazione (DC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 CC
1 kV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5 CC
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissioni irradiate 50 dBµV/m classe A ( 24 Vcc) a 30…230 Hz conforme a IEC 61131-3
Emissioni irradiate 57 dBµV/m classe A ( 24 Vcc) a 230…1000 Hz conforme a IEC 61131-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C installazione orizzontale
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-3,5 mm (F= 5…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Robustezza meccanica
|
Urti 6 ms 300 shock (25 gn) conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
250,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,434 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|