Assorbimento di corrente
|
100 mA a 5 V CC
50 mA a 24 V CC
|
Frequenza di conteggio
|
200 kHz
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC
|
Topologia della rete
|
Ingresso standard
Latch input
|
Logica ingresso digitale
|
Sink or source
|
Tensione di uscita
|
24 V CC per uscita a transistor
|
Limiti tensione uscita
|
30 V CC
|
Corrente uscita digitale
|
300 mA per uscita rapida (Q0...Q7)
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico e cortocircuiti
|
Reset
|
Reset automatico
|
Segnalazione locale
|
1 LED per I/O
1 LED per RUN
1 LED per ERR
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Piastra o pannello con kit di fissaggio
|
Servizi
|
HSC simple - funzioni disponibili: Singolo scatto/Modulo
HSC main single phase - funzioni disponibili: Singolo scatto/Modulo/conteggio eventi
HSC main dual phase - funzioni disponibili: Modulo/Free-large
Period meter - funzioni disponibili: Edge to Edge, Edge to Opposite
|
Counting mode
|
2 funzioni principali Expert (fconteggio principale, frequenzimetro, misuratore di periodo)
Max 8 funzioni di conteggio semplice
|
Gestione eventi
|
8 maximum per PLC <= 100 µs
Soglia < 10 µs
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
85 mm
|
Larghezza
|
39 mm
|
Peso prodotto
|
150 g
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
cULus
IACS E10
RCM
CE
"UKCA"
EAC
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 1604
CSA C22.2 No 213
EN/IEC 61131-2:2007
UL 508
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
4 kV su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV per cavo di alimentazione conforme a EN/IEC 61000-4-4
1 kV per Ethernet line conforme a EN/IEC 61000-4-4
1 kV per collegamento seriale conforme a EN/IEC 61000-4-4
1 kV per ingresso conforme a EN/IEC 61000-4-4
1 kV per uscita a transistor conforme a EN/IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-4
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte 120...69 dBµV/m QP a 10…150 kHz conforme a EN/IEC 55011
Emissione condotte 63 dBμV/m QP a 1,5…30 MHz conforme a EN/IEC 55011
Emissioni irradiate 40 dBµV/m classe A a 30…230 MHz conforme a EN/IEC 55011
Emissione condotte 79...63 dBμV/m QP a 150…1500 kHz conforme a EN/IEC 55011
Emissioni irradiate 47 dBµV/m classe A a 230…1000 MHz conforme a EN/IEC 55011
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C installazione orizzontale
-20…50 °C installazione verticale
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %, senza condensa (in funzionamento)
10…95 %, senza condensa (in stoccaggio)
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con copertura di protezione montata
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm a 2…8,4 Hz su guida DIN
1 gn a 8,4…200 Hz su guida DIN
3,5 mm a 2…8,4 Hz su pannello
1 gn a 8,4…200 Hz su pannello
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|