Schneider-Electric
 
TM5ACTLC100 immagine - metel
TM5ACTLC100
Coprimorsetto, clip di bloccaggio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Modicon TM5
Tipo Di Accessori/Parti Separate Terminal locking clip
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessori per blocco
Destinazione Accessorio / Parte Separata Plain text cover holder
Vendita quantità indivisibile 100
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Del Prodotto TM5ACTCH100
Compatibilità Gamma Modicon LMC058
Modicon M258
Modicon LMC078
Colore Trasparente
Peso Netto 0,001 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 12,000 cm
Confezione 1: peso 48,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,751 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months