Materiale cassetta
|
Plastica
|
Colore
|
Bianco
|
Numero ingresso /uscite
|
42
|
For enclosure nominal dimensions
|
24 I + 18 O
|
Numero di moduli
|
Ingresso digitale: 2 moduli12
Uscita digitale: 3 moduli6
|
Numero ingressi digitali
|
24
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Limiti tensione di ingresso
|
20,4...28,8 V
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo
|
Corrente ingresso digitale
|
3,75 mA
|
Impedenza d'ingresso
|
6,4 kOhm
|
Numero ingressi analogici
|
0
|
Numero uscite digitali
|
18
|
Tipo uscita digitale
|
Transistor
|
Tipo di cablaggio
|
1 cavo per ingresso digitale
2 fili per uscita digitale
|
Tensione di uscita
|
24 V CC
|
Limiti tensione uscita
|
20,4...28,8 V CC
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Corrente uscita digitale
|
0,5 A per uscita
|
Corrente di picco di uscita
|
9 A
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V
|
Filtro d'ingresso
|
<= 100 ms hardware
<= 25 ms configurable by software
|
Tempo di risposta
|
<= 300 µs dallo stato 0 allo stato 1 per uscita
<= 300 µs dallo stato 1 allo stato 0 per uscita
|
Maximum leakage current
|
5 µA (when switched off) per uscita
|
Isolamento
|
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
No insulation between channels
|
Maximum voltage drop
|
<0,3 V a 500 mA per uscita
|
Assorbimento di corrente
|
70 mA a 5 V DC bus
140 mA a 24 V DC ingresso/uscita
|
Corrente massima
|
9000 mA loads on I/O power segment
|
Maximum power dissipation in W
|
3,71 W
|
Segnalazione locale
|
5 LED (verde)alimentazione:
5 LED (rosso)alimentazione:
24 LED (verde)stato ingresso:
18 LED (giallo)stato uscita:
|
Collegamento elettrico
|
Removable spring terminal block
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5
|
Compatibilità elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
|
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
cULus
GOST-R
CSA
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C (installazione verticale)
-10…60 °C (installazione orizzontale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Peso prodotto
|
0,24 kg
|