|
|
|
TM5NCO1
Modulo di interfaccia FieldBus CANopen
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo Prodotto
|
Modulo di comunicazione CANopen
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Modicon LMC058
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Compatibilità Del Prodotto
|
Motion controller
Controllore logico
|
Tipo di connessione integrata
|
1 collegamento seriale isolato, maschio SUB-D 9 CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s e autorilevato
|
Assorbimento di corrente
|
300 mA
|
Composizione dispositivo
|
Interface module
Bus base ordinati separatamente
Power supply ordinati separatamente
Terminal block ordinati separatamente
|
Massima dissipazione di potenza in W
|
1,5 W
|
Colore
|
Bianco
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/rosso per alimentazione elettrica (PWR)
1 LED verde/rosso per CAN status (RUN)
1 LED rosso per CAN status (ERROR)
1 LED giallo per controller communication status on TM5 bus (TxD)
|
Collegamento elettrico
|
Removable spring terminal block
|
Marcatura
|
CE
|
Peso Netto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Certificazioni Prodotto
|
cULus
C-Tick
CSA
GOST-R
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
-10…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine Di Funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Compatibilità Elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
64,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,539 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|