Norme di riferimento
|
IEC 61131-2:2007
UL 508
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4 "2011/A1"
Immunità per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL 508
CSA 22-2 No 142-M1987
CSA 22-2 No 213-M1987
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C (posizione orizzontale)
-20…50 °C (Posizione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Caratteristiche ambientali
|
No corrosion resistance
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3.5 mm ampiezza costante a 5…84 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
9.8 m/s² constant acceleration a 8,4…150 Hz
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV scarico aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV in differential mode 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5
1 kV in common mode 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5
1 kV in differential mode 230 V CA conforme a IEC 61000-4-5
2 kV in common mode 230 V CA conforme a IEC 61000-4-5
|
Emissioni irradiate e condotte
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
|