Compatibilità gamma
|
Modicon TM5
Modicon TM7
|
Compatibilità prodotto
|
Controllore logico
Motion controller
|
Tipologia di connessione integrata
|
Ethernet/IP
|
Tipo di connettore
|
RJ45 2 Ethernet daisy chain shielded
|
Modalità di scambio
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Velocità di trasmissione
|
10/100 Mbit/s
|
Server web
|
Integrato
|
Composizione dispositivo
|
Bus base for fieldbus interface module TM5ACBN1
TM5ACBN1
Terminal block TM5ACTB12PS
EtherNet/IP fieldbus interface module TM5NEIP1
Power distribution module TM5SPS3
TM5NEIP1
TM5SPS3
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/rosso per stato modulo
1 LED verde/rosso per network
1 LED verde per Ethernet attivo (ETH1)
1 LED verde per Ethernet attivo (ETH2)
|
Marcatura
|
CE
EAC
UL
CSA
|
Tipo di connettore
|
Removable spring connector <= 50 insertion/removal cycles
|
Larghezza
|
38 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2:2007
UL 508
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4 2005/AC
Immunità per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C (posizione orizzontale)
-20…50 °C (Posizione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Caratteristiche ambientali
|
No corrosion resistance
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3.5 mm ampiezza costante a 5…84 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
9.8 m/s² constant acceleration a 8,4…150 Hz
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV scarico aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV in differential mode 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5
1 kV in common mode 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5
1 kV in differential mode 230 V CA conforme a IEC 61000-4-5
2 kV in common mode 230 V CA conforme a IEC 61000-4-5
|
Emissioni irradiate e condotte
|
10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
|