|
|
|
TM5SAI2TH
Modulo ingressi analogici - 2 ingressi - termocoppia J/K/N/S - 16 bit
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo Prodotto
|
Modulo ingresso analogico
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Tipo di ingresso analogico
|
Termocoppia - 210...1200°C con termocoppia J
Termocoppia - 270...1300°C con termocoppia N
Termocoppia - 270...1372°C con termocoppia K
Termocoppia - 50...1768°C con termocoppia S
|
Risoluzione ingresso analogico
|
16 bit
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Compatibilità Del Prodotto
|
Controllore logico
Motion controller
|
Risoluzione misura
|
0,1°C
|
Colore
|
Bianco
|
Filtro d'ingresso
|
1...66,7 ms configurable by software
|
Errore di misurazione
|
+/-0,1% del fondo scala - 210...1200°C termocoppia J a 25 °C
+/- 0,11% del fondo scala - 270...1300°C termocoppia N a 25 °C
+/- 0,11% del fondo scala - 270...1372°C termocoppia K a 25 °C
+/- 0,17% del fondo scala - 50...1768°C termocoppia S a 25 °C
|
Coefficiente di temperatura
|
0,01 %FS/°C, tipo ingresso analogico: termocoppia
|
Non-linearità
|
+/- 0,001%FS, tipo ingresso analogico: termocoppia
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato
|
Isolamento
|
No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
|
Alimentazione
|
Interno
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC -15...20%
|
Reiezione rumore EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)
|
> 70 dB
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde per alimentazione
1 LED rosso per alimentazione
2 LED verde per stato dell'ingresso
|
Assorbimento di corrente
|
2 mA a 5 V DC bus
30 mA a 24 V DC ingresso/uscita
|
Massima dissipazione di potenza in W
|
0,73 W
|
Marcatura
|
CE
|
Peso Netto
|
0,025 kg
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
|
Certificazioni Prodotto
|
CSA
GOST-R
C-Tick
cULus
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine Di Funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
|
Compatibilità Elettromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
41,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
97
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,263 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
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
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|