Schneider-Electric
 
TM5SAI4PHK immagine - metel
TM5SAI4PHK
Kit composizione I/O (TM5SAI4PH)+morsettiera (TM5ACTB12)+base bus (TM5ACBM11)
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon TM5
Tipo prodotto Modulo ingresso analogico
Numero ingressi analogici 4
Tipo di ingresso analogico Pt 100/Pt 1000 sonda di temperatura - 200...850 °C
Risoluzione ingresso analogico 16 bit
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo Bus sub-base TM5ACBM11
Terminal block TM5ACTB12
I/O module TM5SAI4PH
Compatibilità gamma Modicon LMC058
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
Compatibilità prodotto Motion controller
Controllore logico
Risoluzione misura 0,1°C
Colore Bianco
Errore di misurazione < 0,037% del fondo scala - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 a 25 °C
Coefficiente di temperatura 0,004 %FS/°C, tipo ingresso analogico: sonda di temperatura
Non-linearità 0,001%FS, tipo ingresso analogico: sonda di temperatura
Tipo di cavi Cavo schermato
Isolamento No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
Alimentazione Interno
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V DC -15...20%
Common mode rejection > 95 dB
Segnalazione locale 1 LED verde per alimentazione
1 LED rosso per alimentazione
4 LED verde per stato ingresso
Assorbimento di corrente 2 mA a 5 V DC bus
46 mA a 24 V DC ingresso/uscita
Maximum power dissipation in W 1,11 W
Marcatura CE
Peso prodotto 0,065 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
Certificazioni prodotto GOST-R
cULus
C-Tick
CSA
Temperatura ambiente di funzionamento 0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Umidità relativa 5…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Altitudine di stoccaggio 0…3000 m
Resistenza alle vibrazioni 1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2
8 kV in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
Resistenza alle sovratensioni 0,5 kV modo differenziale conforme a EN/IEC 61000-4-5
1 kV modo comune conforme a EN/IEC 61000-4-5
Compatibilità elettromagnetica EN/IEC 61000-4-6
Disturbi irradiati/condotti CISPR11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,500 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 11,000 cm
Confezione 1: peso 117,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,715 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months