|
|
|
TM5SDI12D
Modulo ingressi digitali - 12 ingressi - dissipatore 24 Vcc - 1 conduttore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo prodotto
|
Modulo di ingresso digitale
|
Numero ingressi digitali
|
12
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
PacDrive LMC motion controller
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
Modicon LMC058
|
Compatibilità prodotto
|
Motion controller
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Pro 2
Controllore logico
PacDrive LMC Eco
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Limiti tensione di ingresso
|
20,4...28,8 V
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo
|
Corrente ingresso digitale
|
3,75 mA
|
Impedenza d'ingresso
|
6,4 kOhm
|
Colore
|
Bianco
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V
|
Filtro d'ingresso
|
<= 25 ms configurable by software
<= 100 ms hardware
|
Isolamento
|
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
No insulation between channels
|
Assorbimento di corrente
|
36 mA a 5 V DC bus
73 mA a 24 V DC all inputs On
|
Maximum power dissipation in W
|
1,93 W
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde per alimentazione
1 LED rosso per alimentazione
12 LED verde per stato ingresso
|
Collegamento elettrico
|
1 cavo
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
0,025 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
C-Tick
GOST-R
CSA
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
-10…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica, 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica, 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici, 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici, 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV I/O conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV cavo schermato conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 2 kV linea di alimentazione conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti conforme a IEC 61000-4-6
Emissioni condotte e irradiate conforme a CISPR 11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
36,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
97
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,866 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|