|
|
|
TM5SDO16T
Modulo uscite digitali - 16 uscite - 24 Vcc - 0,5A - 1 conduttore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo prodotto
|
Modulo uscita digitale
|
Numero uscite digitali
|
16
|
Tipo uscita digitale
|
Transistor
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Modicon LMC058
PacDrive LMC motion controller
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
|
Compatibilità prodotto
|
PacDrive LMC Pro
Motion controller
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
Controllore logico
|
Tensione di uscita
|
24 V CC
|
Limiti tensione uscita
|
20,4...28,8 V
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Corrente per vie
|
0,5 A
|
Corrente massima per uscita comune
|
8 A
|
Colore
|
Bianco
|
Corrente di picco di uscita
|
3 A
|
Frequenza di commutazione
|
<= 500 Hz resistivo carico
|
Tempo di risposta
|
<= 300 µs dallo stato 0 allo stato 1 per uscita
<= 300 µs dallo stato 1 allo stato 0 per uscita
|
Maximum leakage current
|
5 µA when switched off
|
Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa
Protezione sovraccarico
Protezione da cortocircuito
|
Isolamento
|
No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
|
Maximum voltage drop
|
<2 V a 500 mA per sensor supply
<0,1 V a 500 mA per uscita
|
Massima corrente di alimentazione dei sensori
|
500 mA
|
Assorbimento di corrente
|
56 mA a 5 V DC bus
40 mA a 24 V DC ingresso/uscita
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/rosso per alimentazione
16 LED giallo per stato uscita
|
Collegamento elettrico
|
1 cavo
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
0,025 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
cULus
C-Tick
GOST-R
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
-10…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica, 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica, 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici, 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici, 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV I/O conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV cavo schermato conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 2 kV linea di alimentazione conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti conforme a IEC 61000-4-6
Emissioni condotte e irradiate conforme a CISPR 11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
97
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,218 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|