|
|
|
TM5SDO4R
Modulo uscite digitali - 4 uscite - 30 Vcc / 230 Vca - 5 A - relè - 4 C/O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon TM5
|
Tipo prodotto
|
Modulo uscita digitale
|
Numero uscite digitali
|
4
|
Tipo uscita digitale
|
Relè
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
PacDrive LMC motion controller
|
Compatibilità prodotto
|
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro
|
Tensione di uscita
|
230 V CA
30 V CC
|
Limiti tensione uscita
|
184...276 V CA
24...36 V CC
|
Funzione uscita digitale
|
4 NO
|
Corrente per vie
|
5 A
|
Corrente massima per uscita comune
|
10 A
|
Colore
|
Nero
|
Tempo di risposta
|
<= 10 ms dallo stato 0 allo stato 1 per uscita
<= 10 ms dallo stato 1 allo stato 0 per uscita
|
Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa
Without short-circuit protection
Senza protezione sovraccarico
|
Isolamento
|
No insulation between channels
500 Vrms CA di isolamento tra canale e bus
|
Durata meccanica
|
20000000 cicli
|
Durata elettrica
|
500000 cicli a 5 A
|
Assorbimento di corrente
|
160 mA a 5 V DC bus
|
Maximum power dissipation in W
|
2,3 W
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
0,025 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 213
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
cULus
GOST-R
C-Tick
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
-10…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
-10…50 °C (installazione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…3000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica, 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica, 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici, 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici, 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV I/O conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 1 kV cavo schermato conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, 2 kV linea di alimentazione conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, 1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti conforme a IEC 61000-4-6
Emissioni condotte e irradiate conforme a CISPR 11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
46,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
97
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,768 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|